Produit ajouté au panier

Peinture Noire Absorbante Musou Black, 100 ml

Musou Black Paint in a 100mL Bottle

#93-340 Musou Black Absorbing Paint, 100 mL

×
Stock #93-340 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€28,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €28,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Light Absorbing Paint
Numéro de Modèle:
MB-100
Remarque:
Paint thinnable with water
Volume (ml):
100

Propriétés optiques

Longueur d'Onde:
VIS

Propriétés des matériaux

Absorption (%):
99.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Absorption de 99,4 % dans le spectre visible
  • Réduit la lumière parasite et les reflets dans les composants optiques et les boîtiers
  • À appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un aérographe ou d'un pistolet pulvérisateur

La peinture noircissante Musou Black est utilisée pour noircir les composants optiques, les boîtiers optiques et les composants optomécaniques. Avec un taux d'absorption de 99,4% dans le spectre visible, cette peinture réduit la lumière parasite et les reflets dans les systèmes optiques. Cette peinture peut être appliquée au pinceau, à l'aérographe ou au pistolet, ce qui le rend idéal pour les formes originales ou les surfaces qui doivent être noircies. Disponible en flacons de 100 ml et 1 litre.

Informations techniques

Total Hemisphere Reflectance
Total Hemisphere Reflectance

Coating Curves

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer