| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €250,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
La peinture noircissante Musou Black est utilisée pour noircir les composants optiques, les boîtiers optiques et les composants optomécaniques. Avec un taux d'absorption de 99,4% dans le spectre visible, cette peinture réduit la lumière parasite et les reflets dans les systèmes optiques. Cette peinture peut être appliquée au pinceau, à l'aérographe ou au pistolet, ce qui le rend idéal pour les formes originales ou les surfaces qui doivent être noircies. Disponible en flacons de 100 ml et 1 litre.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®