Produit ajouté au panier

Caméra Linéaire DALSA Linea GigE LA-GC-04K05B-00-R (Recertifié 05-P)

See More by Teledyne DALSA
Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Back
×
Stock #71-783-RCD-05P Recertifié 1 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.696,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.696,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
Teledyne DALSA
Série de Caméras:
LINEATM
Numéro de Modèle:
LA-GC-04K05B-00-R

Propriétés physiques et mécaniques

Logement:
Full
Dimensions (mm):
62 x 62 x 46.64 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
280

Propriétés optiques

Spectre:
Color

Capteur

Capteur:
DALSA Line Scan CMOS
Resolution (Pixels):
4096 x 2
Taille de Pixel, H x V (μm):
7.04 x 7.04
Profondeur de Pixel:
8 bit
Gamme Dynamique (dB):
>60.00
Maximum Line Rate (kHz):
13 (45 TurboDrive)
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2
Interface:
GigE

Electrical

Consommation de Puissance (W):
<8

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
GPIO Connector Type:
HD15 (High Density)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Alimentation d'Énergie:
+12 to +24V DC HD15 Connector

Filetage & montage

Monture:
M42-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +65
Température de Stockage (°C):
(Front Plate)

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Fréquences de lignes de 13 à 52 kHz
  • Option de résolution de 2k, 4k ou 8k disponibles
  • Intégration simple avec la connectivité Ethernet Gigabit
  • Teledyne TurboDrive™ activé
  • Options monochrome et couleur disponibles

Les Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea GigE  utilisent un réseau unidimensionnel de pixels pour construire une image bidimensionnelle à un coût inférieur à celui des caméras matricielles. Faisant appel à la technologie TurboDrive™ exclusive de Teledyne DALSA, ces caméras acceptent des fréquences de lignes allant jusqu'à 52 kHz (et jusqu'à 80 kHz en mode rafale) sans solliciter votre réseau GigE. Ces caméras permettent de modifier les paramètres à chaque ligne et d'effectuer jusqu'à cinq configurations différentes contrôlées par l'utilisateur. Par exemple, chaque ligne peut avoir une source lumineuse, un angle d'éclairage, un temps d'exposition et un gain différents lors d'un seul passage avec la caméra. Les Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea GigE offrent des plages dynamiques plus élevées que les autres méthodes de capture d'images et sont disponibles avec des résolutions de 2k, 4k ou 8k. Ces caméras sont idéales pour les inspections optiques automatisées, les systèmes de tri, le classement et l'inspection des matériaux et les applications générales de vision industrielle. Téléchargez ce livre blanc pour plus d'informations sur les applications qui bénéficieraient de la technologie des caméras linéaires. Remarque : Un câble H15 est nécessaire pour le fonctionnement du GPIO et n'est pas fourni avec ces caméras.

Avis concernant les tarifs douaniers américains : Les prix de certains produits de cette famille peuvent refléter les récentes modifications apportées aux droits de douane américains sur les produits d'origine canadienne. Les prix indiqués incluent toute adaptation tarifaire applicable ; aucun supplément tarifaire ne sera ajouté lors du paiement.

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA’S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer