Produit ajouté au panier

Monture Cinématique à Pince en V E-Series

×
Stock #92-044 Nouveau 8 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€175,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €175,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
Circular
Nombre d'Écrous d'Ajustement:
2
Type of Mount:
V-Clamp

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
40
Dimensions (mm):
82.9 x 76.5 x 48
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Angle d'Inclinaison (°):
±3.5
Angle d'Inclinaison (°):
±3.5
Pas de la vis d’ajustement :
0.25
Épaisseur min. des optiques compatibles:
2
Hauteur de l’axe optique (mm):
38.10

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
4.00 - 40.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Monture essentielle pour les expériences et les systèmes OEM
  • Compatible avec les optiques rectangulaires de 3 à 38,1 mm
  • Compatible avec les optiques de 4 à 40 mm de diamètre
  • Vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI)

Les Montures Optiques Cinématiques à Taille Réglable E-Series sont idéales pour intégrer une gamme de composants optiques ronds, rectangulaires et carrés. Ces montures cinématiques offrent de nombreuses caractéristiques essentielles pour les applications en R&D, le prototypage et l'intégration dans des systèmes OEM. Les grandes ouvertures utiles améliorent la compatibilité avec les optiques réfléchissantes comme les miroirs et les optiques à transmission comme les séparateurs de faisceau, les filtres et les lentilles cylindriques. Les deux vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI) permettent un déplacement doux et sans à-coups et peuvent être actionnées à la main ou avec une clé Allen (taille de clé de 2 mm) pour le réglage et l'alignement optique de l'inclinaison (±3,5°). Les molettes de réglage sont amovibles pour créer un facteur de forme plus compact. Les Montures Optiques Cinématiques à Taille Réglable E-Series sont compatibles avec le matériel M4, 8-32 et M6 x 1,0 pour une plus grande polyvalence de montage et une compatibilité directe avec les Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable TECHSPEC® et les Tiges à Pied.

Remarque : Le modèle #17-242 présente une hauteur d'axe optique de 38,1 mm lors du montage d'un composant optique de 25,4 mm. Le modèle #17-243 présente une hauteur d'axe optique constante de 38,1 mm pour le montage de tout composant optique de taille compatible.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer