Produit ajouté au panier

Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensor PM15k+ 2311240 | 15kW Max Power

See More by Coherent®
×
Stock #92-228 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9.980,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €9.980,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
2311240
Type:
Meter or Meterless
Calibration Incertaine (%):
±2
Méthode de Refroidissement:
Water
Temps de Réponse (s):
14 4.5s if Speed-up is on
Mesureurs Compatibles:
Densité de Puissance Maximale Incidente:
600mJ/cm2 (10ns, 1064nm)

Propriétés physiques et mécaniques

Aire Actif (mm):
100 x 100

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Calibration (nm):
1080
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 11000
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.19 - 11

Electrical

Résolution de Puissance (W):
1
Power Range:
100W - 15kW
Maximum Power (W):
15000
Puissance Minimum (W):
100

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
DB-25 + USB

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Capacité de refroidissement à l'eau pour résister à des puissances laser allant jusqu'à 15 kW
  • Transmission spectrale constante de l'UV à l'IR
  • Grande ouverture de 100 mm x 100 mm pour accepter une large gamme de diamètres de faisceau

Les Détecteurs Thermo-électriques Haute Puissance Refroidis par Eau de Coherent® sont conçus pour résister à des lasers haute puissance jusqu'à 15 kW. Le mécanisme de refroidissement à eau réduit la chaleur transférée au détecteur par les lasers d'entrée pour éviter d'endommager le détecteur lorsqu'il est utilisé avec le débit d'eau minimum recommandé. Ces détecteurs sont donc idéaux pour une utilisation avec des lasers industriels CO2 et Nd:YAG d'une puissance >100 W qui dépassent la capacité de manipulation de puissance des détecteurs thermo-électriques standard. Les Détecteurs Thermo-électriques Haute Puissance Refroidis par Eau de Coherent® couvrent un large spectre de longueurs d'onde de #UV à l’IR, ce qui leur permet d'être utilisés dans la plupart des applications laser. Une résolution de puissance de 1 W permet à ces détecteurs thermo-électriques d'offrir une précision de mesure exceptionnelle pour les lasers haute puissance. Pour connaître les spécifications relatives au montage et au débit d'eau, veuillez vous reporter au manuel fourni avec l'appareil.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer