Produit ajouté au panier

Fenêtre en Iodure de Césium, 50 mm de Dia., 3 mm d'Épaisseur

×
Stock #91-129 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€995,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €995,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Hygroscopic material - Keep away from moisture and humid environments. Shipped vacuum packed with dessicant.

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
45
Diamètre (mm):
50.00
Épaisseur (mm):
3.00 +/- 0.1
Parallélisme (arcmin):
≤4
Biseau:
Protective as needed
Bords:
Fine Ground
Rapport de Poisson:
0.21
Module d'Élasticité de Young (GPa):
5.3
Dureté de Knoop (kg/mm2):
20.00

Propriétés optiques

Qualité de Surface:
80-50 (Best Effort)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 55000

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
4.51
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
48.3 x 10⁻⁶ K⁻¹ at 293 K

Environnement & durabilité

Thermal Stability:
1.1 W m⁻¹ K⁻¹ at 298 K

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

  • Bande de transmission extrêmement large (250 nm à 55 µm)
  • Idéales pour la spectroscopie dans l'infrarouge lointain (FIR)
  • Disponibles en formats de 25 mm et 50 mm

Les Fenêtres en Iodure de Césium (CsI) sont conçues pour assurer une transmission exceptionnelle à large bande, offrant des performances fiables dans les spectres de l'ultraviolet à l’infrarouge lointain. Leur large gamme de transmission, qui s'étend d'environ 0,25 µm à 55 µm, les rend bien adaptés à la spectroscopie et aux applications de détection IR avancées. Le substrat d'iodure de césium (CsI) présente un indice de réfraction relativement faible, ce qui permet de minimiser les pertes par réflexion de surface et d'améliorer l'efficacité globale du système. Les fenêtres en iodure de césium (CsI) présentent également une bonne résistance aux chocs thermiques, ce qui permet un fonctionnement stable dans des environnements caractérisés par des changements de température rapides. Cette combinaison d'une large couverture spectrale et de performances fiables fait des fenêtres CsI un choix judicieux pour les systèmes optiques et analytiques exigeants.

Remarque : Le CsI est un matériau extrêmement mou et fragile, difficile à polir. Il convient d'être prudent lors de la manipulation afin d'éviter d'endommager la surface, et de porter des gants car le contact avec la peau peut provoquer une irritation.  Le CsI est également hygroscopique et doit être stocké dans un environnement peu humide, en évitant tout contact avec l'humidité.

Informations techniques

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

Coating Curves

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer