| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €462,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Fenêtres en Iodure de Césium (CsI) sont conçues pour assurer une transmission exceptionnelle à large bande, offrant des performances fiables dans les spectres de l'ultraviolet à l’infrarouge lointain. Leur large gamme de transmission, qui s'étend d'environ 0,25 µm à 55 µm, les rend bien adaptés à la spectroscopie et aux applications de détection IR avancées. Le substrat d'iodure de césium (CsI) présente un indice de réfraction relativement faible, ce qui permet de minimiser les pertes par réflexion de surface et d'améliorer l'efficacité globale du système. Les fenêtres en iodure de césium (CsI) présentent également une bonne résistance aux chocs thermiques, ce qui permet un fonctionnement stable dans des environnements caractérisés par des changements de température rapides. Cette combinaison d'une large couverture spectrale et de performances fiables fait des fenêtres CsI un choix judicieux pour les systèmes optiques et analytiques exigeants.
Remarque : Le CsI est un matériau extrêmement mou et fragile, difficile à polir. Il convient d'être prudent lors de la manipulation afin d'éviter d'endommager la surface, et de porter des gants car le contact avec la peau peut provoquer une irritation. Le CsI est également hygroscopique et doit être stocké dans un environnement peu humide, en évitant tout contact avec l'humidité.
Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®