Produit ajouté au panier

Caméra Couleur Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE C1450-IR de Monture CS, 1/2"

See More by Teledyne DALSA

DALSA Genie Nano GigE Cameras (Front)

DALSA Genie Nano GigE Cameras (Front) DALSA Genie Nano GigE Cameras (Back) +1
×
Stock #92-073 Nouveau Contact
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€789,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €789,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Numéro de Modèle:
G3-GC10-C1451IF
Fabricant:
Teledyne DALSA
Série de Caméras:
Genie Nano-1GigE
Logiciel:
Windows, Linux, or 3rd party GenICam compliant SDK

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
38.9 x 29.0 x 44.0 (includes connectors and lens mount)
Poids (g):
46
Logement:
Full

Propriétés optiques

Spectre:
Color

Capteur

Tampon d’Image:
90MB
Type de Capteur:
1/4"
Résolution (MegaPixels):
0.30
Taux d'Image (fps):
350.00
Frame Rate - Burst Mode (fps):
862.00
Pixels (H x V):
672 x 512
Taille de Pixel, H x V (μm):
4.8 x 4.8
Aire Active, H x V (mm):
3.23 x 2.46
Capteur d'Imagerie:
onsemi Python 1300 P1
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
8/10 bit
Contrôle d'Exposition:
Programmable or via external trigger
Gamme Dynamique (dB):
62
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2

Electrical

Consommation de Puissance (W):
3.6 - 4.6 (12VDC External Power Supply)
4.0 - 4.9 (PoE)

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
GPIOs:
2 digital input, 2 digital output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
10-pin Samtec
Ports:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-insolated outputs

Filetage & montage

Monture:
CS-Mount
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to 65
Température de Stockage (°C):
-40 to +80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • La technologie TurboDrive™ permet d'atteindre un taux d'images allant jusqu'à 350 fps
  • Corps compact, léger et robuste et entièrement métallique
  • Obturateur électronique global avec contrôle de l'exposition et fonctionnalités avancées

Les Caméras Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™ sont disponibles dans une gamme de capteurs CMOS Sony Pregius et ON Semiconductor. Ces caméras GigE PoE offrent une vitesse élevée, un faible bruit et des obturateurs électroniques globaux. La technologie propriétaire TurboDrive™ permet au Genie™ Nano de dépasser les taux d'images standard, en fournissant jusqu'à 350 images/seconde tout en conservant une qualité d'image complète. Ces caméras sont dotées d'un ensemble de fonctionnalités avancées telles que les fenêtres multi-ROI et l'acquisition en rafale, qui utilise la mémoire tampon embarquée pour obtenir des taux d'images encore plus rapides*. Les Caméras Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™ sont présentées dans un boîtier compact et robuste entièrement métallique, ce qui les rend idéales pour les applications d'inspection électronique, de métrologie industrielle et de systèmes de trafic intelligents (ITS).

Remarque : Les taux d'images réalisables via TurboDrive™ ou l'acquisition en rafale peuvent varier en fonction de facteurs tels que la qualité et la résolution de l'image.

Avis concernant les tarifs douaniers américains : Les prix de certains produits de cette famille peuvent refléter les récentes modifications apportées aux droits de douane américains sur les produits d'origine canadienne. Les prix indiqués incluent toute adaptation tarifaire applicable ; aucun supplément tarifaire ne sera ajouté lors du paiement.

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA’S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer