Produit ajouté au panier

Caméra Couleur Allied Vision SHR 10GigE PoE+, SHR661CXGE, Monture M72, 3,6", 127,6 MP

See More by Allied Vision
×
Stock #91-185 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€17.160,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €17.160,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Numéro de Modèle:
SHR661CXGE-P
Fabricant:
Allied Vision
Série de Caméras:
SHR 10GigE

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
83 x 80 x 80 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
580
Logement:
Full

Propriétés optiques

Spectre:
Color

Capteur

Tampon d’Image:
512MB
Type de Capteur:
3.6"
Résolution (MegaPixels):
127.60
Taux d'Image (fps):
8.20
Pixels (H x V):
13,392 x 9,528
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
46.20 x 32.87
Capteur d'Imagerie:
Sony IMX661LLA
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
8/12 bit
Contrôle d'Exposition:
163μs to 60s
Gamme Dynamique (dB):
74.4

Electrical

Consommation de Puissance (W):
18

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
10GigE
Connecteur:
10GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
10 to 25VDC, via 12-pin Connector
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 RS232 Input, 1 RS232 Output, 2 - 24V Input, 4 Open Drain Output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose

Filetage & montage

Monture:
M72 x 0.75
Filetage:
4 x M4-6H (Front and Sides), ¼"-20 Tripod Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Haute résolution (jusqu'à 151 Mpx) et haute vitesse sans compromis sur la qualité
  • Capteurs de grande taille offrant un débit de données pouvant atteindre 1,1 Gb/s
  • Une excellente gestion thermique pour les applications industriell

Les Caméras Allied Vision SHR 10GigE Power over Ethernet (PoE+) offrent une imagerie haute résolution utilisant une interface 10GigE Vision robuste. Cela permet un transfert fiable et à haut débit de données d'images non compressées via une infrastructure Ethernet standard, tout en garantissant une faible latence et une intégration flexible dans les systèmes. Les capteurs CMOS de pointe, la plage dynamique élevée et le faible niveau de bruit garantissent une qualité d'image exceptionnelle, tandis que les fonctionnalités intégrées telles que les E/S programmables, les séquenceurs et le traitement embarqué améliorent le contrôle et l'efficacité du système. Les Caméras Allied Vision 10GigE SHR Power Over Ethernet (PoE+) sont dotées de boîtiers de qualité industrielle et d'une gestion thermique optimisée afin de garantir un fonctionnement stable dans des environnements hors laboratoire où la température peut poser problème. Ces caméras sont idéales pour des applications telles que l'inspection des semi-conducteurs et des composants électroniques, l'inspection des écrans plats, la métrologie de précision et l'imagerie scientifique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer