Produit ajouté au panier

Caméra VSWIR Allied Vision Goldeye Pro GigE, G5-320, 1/1,8", 3,2 MP, Monture C

See More by Allied Vision
Allied Vision Goldeye Pro G5 SWIR Cameras

Allied Vision Goldeye Pro G5 SWIR Cameras

×
Stock #92-373 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€21.370,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €21.370,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
SWIR Camera
Numéro de Modèle:
Goldeye Pro G5-320 VSWIR TEC1
Fabricant:
Allied Vision
Série de Caméras:
Goldeye Pro
Remarque:
Requires an End User Statement to Be Completed Before Shipment

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
78 x 55 x 55 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
350
Logement:
Full

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1700
Spectre:
Visible + SWIR

Capteur

Tampon d’Image:
256MB
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
3.20
Taux d'Image (fps):
159.00
Pixels (H x V):
2,080 x 1,544
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
7.17 x 5.32
Capteur d'Imagerie:
Sony IMX993 InGaAs TEC
Capteur:
InGaAs
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
10/12 Bit
Contrôle d'Exposition:
23 µs to 114 s
Gamme Dynamique (dB):
51.9 dB (0 dB), 27.6 dB (18 dB) @ 20°C Note: Dependent on temperature and other factors
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
11.0 (External Power Supply) 12.9 (PoE)

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
5 GigE (PoE)
Connecteur:
RJ45 (5GigE, 2.5GigE, GigE, PoE)
Alimentation d'Énergie:
12 VDC to 24 VDC (±10%) or via PoE
GPIOs:
1 opto-isolated input, 3 opto-isolated output, 4 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose circular connector
Connecteur d'alimentation pour caméra:
12-pin Hirose (GPIO Connector)

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
4 × M4 threaded holes (6 mm thread depth) + 1 × 1/4"-20 UNC tripod mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-15°C to +55 °C
Température de Stockage (°C):
-30 °C to +70 °C (ambient)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Capteurs InGaAs avec une sensibilité spectrale comprise entre 400 et 1700 nm
  • Résolutions allant jusqu'à 5,3 mégapixels et taux d'images allant jusqu'à 159 images par seconde
  • Refroidissement thermoélectrique du capteur pour une imagerie stable et à faible bruit
  • Une Déclaration relative à l''utilisateur final doit être remplie avant l'expédition 

Les Caméras SWIR Allied Vision Goldeye Pro G5 associent la technologie des capteurs InGaAs haute résolution à une interface 5GigE à large bande passante pour les applications d'imagerie exigeante dans le spectre visible et infrarouge à ondes courtes. Avec une sensibilité spectrale comprise entre 400 et 1700 nm, une résolution pouvant atteindre 5,3 mégapixels et une fréquence d'images pouvant aller jusqu'à 159 images par seconde, ces caméras offrent des images détaillées à haute vitesse permettant de détecter des caractéristiques et des propriétés des matériaux qui dépassent les capacités des caméras conventionnelles fonctionnant dans le spectre visible. Le refroidissement thermoélectrique stabilise la température du capteur, tandis que les fonctions de correction d'image intégrées contribuent à garantir une qualité d'image constante et reproductible, même dans des conditions d'utilisation difficiles. Les caméras SWIR Goldeye Pro G5 d'Allied Vision prennent en charge les normes GigE Vision et Power over Ethernet (PoE), ce qui facilite l'intégration dans les systèmes et permet un transfert de données à haut débit dans les systèmes d'imagerie industriels et scientifiques. Ces caméras sont idéales pour l'inspection des semi-conducteurs, le tri des matériaux, l'inspection des produits alimentaires et agricoles, l'imagerie spectrale, la vision industrielle et la recherche scientifique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer