Produit ajouté au panier

Caméra Allied Vision Goldeye XSWIR GigE G-034 2.2 TEC2, 1", 0,30 MP, Monture C

See More by Allied Vision
Allied Vision Goldeye G SWIR Cameras

Allied Vision Goldeye G SWIR Cameras

×
Stock #92-384 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43.440,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €43.440,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
SWIR Camera
Numéro de Modèle:
Goldeye G-034 XSWIR 2.2 TEC2
Fabricant:
Allied Vision
Série de Caméras:
Goldeye G
Remarque:
Requires an End User Statement to Be Completed Before Shipment

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
90 x 80 x 80 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
740
Logement:
Full

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1200 - 2200
Spectre:
XSWIR

Capteur

Tampon d’Image:
256MB
Type de Capteur:
1"
Résolution (MegaPixels):
0.30
Taux d'Image (fps):
303.00
Pixels (H x V):
636 x 508
Taille de Pixel, H x V (μm):
15.00 x 15.00
Aire Active, H x V (mm):
9.54 x 7.62
Capteur d'Imagerie:
FPA 636 x 508 | 15um|Extended Range InGaAs TEC
Capteur:
InGaAs FPA
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
8/10/12/14 Bit
Contrôle d'Exposition:
1 µs to 10 ms*
Gamme Dynamique (dB):
68 dB (Gain0), 54 dB (Gain1), 52 dB (Gain2) @-30°C Note: Dependent on temperature and other factors
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
21.0 (External Power Supply) <23.0 (PoE+)

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
GigE (PoE+)
Connecteur:
RJ45 (GigE Vision, PoE+)
Alimentation d'Énergie:
10.8 V to 30.0 V or via PoE+
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated output, 1 non-isolated input, 1 non-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose circular connector
Connecteur d'alimentation pour caméra:
4-pin Hirose

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
1/4"-20 UNC tripod thread (8 mm depth) M4 × 0.7 threaded mounting holes (4×, 6 mm depth) M2 × 0.4 threaded accessory holes (4×, 5 mm depth)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +55
Température de Stockage (°C):
-30 °C to +70 °C (ambient)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Sensibilité étendue dans les bandes VSWIR, SWIR et XSWIR, de 400 à 2200 nm
  • Capteurs InGaAs à obturateur global pour une imagerie précise et à haute vitesse
  • Options de capteurs à refroidissement thermoélectrique (TEC) pour réduire le bruit et améliorer les performances d'exposition
  • Une Déclaration relative à l''utilisateur final doit être remplie avant l'expédition

Les Caméras SWIR Allied Vision Goldeye G offrent une sensibilité étendue dans les bandes VSWIR, SWIR et XSWIR, de 400 à 2 200 nm, pour une imagerie au-delà du spectre visible. Les capteurs InGaAs de ces caméras utilisent un obturateur global pour capturer des objets en mouvement sans distorsion, ce qui les rend particulièrement adaptées aux applications d'inspection et de mesure à grande vitesse. Les configurations de capteurs TEC réduisent le bruit thermique et améliorent la stabilité de l'image lors de longues expositions ou de prises de vue en basse lumière. Une grande variété de bandes spectrales et de formats de capteurs est disponible pour répondre à un large éventail de besoins en matière d'imagerie VSWIR, SWIR et XSWIR. Les Caméras SWIR Goldeye G d'Allied Vision sont idéales pour des applications telles que l'inspection des semi-conducteurs, le tri des matériaux, la spectroscopie et l'analyse des faisceaux laser.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer