Produit ajouté au panier

Caméra VSWIR Allied Vision Alvium USB 3.0 1800 U-320, 1/1,8", 3,20 MP, Monture C

See More by Allied Vision
Allied Vision Alvium USB 3.0 SWIR Cameras

Allied Vision Alvium USB 3.0 SWIR Cameras

×
Stock #92-409 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€15.430,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €15.430,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
SWIR Camera
Numéro de Modèle:
Alvium 1800 U-320 VSWIR
Fabricant:
Allied Vision
Série de Caméras:
Alvium 1800 U
Remarque:
Requires an End User Statement to Be Completed Before Shipment

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
38 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
65
Logement:
Full

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1700
Spectre:
Visible + SWIR

Capteur

Tampon d’Image:
256KB
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
3.20
Taux d'Image (fps):
123.00
Pixels (H x V):
2,080 x 1,544
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
7.17 x 5.32
Capteur d'Imagerie:
Sony IMX993 InGaAs
Capteur:
InGaAs
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
8/10/12 Bit
Contrôle d'Exposition:
34 µs to 10 s (450 MByte/s)
Gamme Dynamique (dB):
n/a Note: Dependent on temperature and other factors
Machine Vision Standard:
USB 3 Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.8 (External Power Supply) 2.8 (USB)

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.0 Gen 1, Micro-B
Alimentation d'Énergie:
Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
GPIOs:
4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
JST 7-pin
Connecteur d'alimentation pour caméra:
JST 7-pin or USB 3.0

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
2 × M3 × 0.5 (top), 2 × M3 × 0.5 (bottom), 4 × M2 × 0.4 (front)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +55
Température de Stockage (°C):
-30 °C to +70 °C (ambient)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Capteurs InGaAs avec une sensibilité spectrale comprise entre 400 et 1700 nm
  • Résolutions allant jusqu'à 5,3 mégapixels et taux d'images allant jusqu'à 249 images par seconde
  • Interface Vision compacte USB 3 pour une intégration simplifiée dans les systèmes
  • Une Déclaration relative à l''utilisateur final doit être remplie avant l'expédition 

Les Caméras SWIR Allied Vision Alvium USB 3.0 associent la technologie de capteurs InGaAs à une plateforme de caméra industrielle compacte pour une imagerie haute performance dans le spectre visible et dans l'infrarouge à ondes courtes. Avec une sensibilité spectrale comprise entre 400 et 1700 nm, une résolution pouvant atteindre 5,3 mégapixels et une fréquence d'images pouvant aller jusqu'à 249 images par seconde, ces caméras offrent des performances d'imagerie flexibles permettant de détecter des caractéristiques et des propriétés des matériaux qui dépassent les capacités des caméras classiques fonctionnant dans le spectre visible. Le mode « Global Shutter » permet de capturer avec précision des objets en mouvement, tandis que l'interface USB3 Vision assure un transfert de données à haut débit et une intégration aisée dans les systèmes d'imagerie industriels et scientifiques. Les Caméras SWIR Allied Vision Alvium USB 3.0 sont disponibles avec différentes résolutions de capteur et tailles de pixels, ce qui permet aux utilisateurs de trouver le juste équilibre entre résolution, sensibilité et vitesse d'acquisition en fonction de leurs besoins spécifiques en matière d'imagerie. Ces caméras sont idéales pour l'inspection des semi-conducteurs, le tri des matériaux, l'inspection des produits alimentaires et agricoles, l'imagerie spectrale, la vision industrielle et la recherche scientifique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer