Produit ajouté au panier

Adaptateur Secteur pour Socles d'Éclairage LED en Lumière Transmise Olympus

See More by Olympus
AC Adapter for Olympus LED Transmitted Light Illumination Bases

AC Adapter for Olympus LED Transmitted Light Illumination Bases

×
Stock #89-503 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€350,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €350,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
N2659700

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Cable Required and Sold Separately:
USA: #19-529
Europe: #15-279
Japan: N/A
Korea: N/A
China: N/A
Tension d'Entrée (V):
15 (3.34 A for 50.1 W)

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer