Produit ajouté au panier

Monture Cinématique Compacte E-Series, 6,35 mm de Dia. Optique

×
Stock #72-570 Nouveau 20+ en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€48,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €48,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
Circular
Nombre d'Écrous d'Ajustement:
2
Plate Dimensions (mm):
23.5 x 23.5

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
5.35
Épaisseur (mm):
19.60
Course (mm):
No Z-Axis Translation
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Angle d'Inclinaison (°):
±5.0
Angle d'Inclinaison (°):
±5.0
Pas de la vis d’ajustement :
0.25
Épaisseur min. des optiques compatibles:
1.90
Hauteur au centre (mm):
12.7

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
6.35
Compatible Post:
M4 x 0.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Conception compacte avec réglage de l'inclinaison et du basculeement ±5°
  • Disponibles pour des optiques d'un diamètre compris entre 6,35 mm et 12,7 mm ou pour montage sur platine pleine
  • Interface de montage filetée M4 pour une intégration facile dans les systèmes

Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques Compactes E-Series permettent un réglage précis de l'inclinaison et du basculement (Tip/Tilt) dans un boîtier ultra-compact, destinés à l'alignement laser et à l'intégration dans les systèmes optiques. Offrant une course de ±5° en inclinaison et en basculement, ces montures permettent un alignement optique précis tout en réduisant au minimum l'encombrement au sein des assemblages de paillasse et des équipements OEM. Disponible pour des optiques dont le diamètre varie de 6,35 mm (0,25") à 12,7 mm (0,50") de diamètre, cette gamme comprend également des versions à montage sur platine destinées aux applications nécessitant que les optiques soient fixées de manière permanente à la surface de montage, certains modèles étant proposés avec des configurations de réglage à 2 ou 3 vis. Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques Compactes E-Series sont dotées de trous de fixation de tiges filetées M4, ce qui permet une intégration parfaite dans les systèmes optiques et les dispositifs de positionnement compatibles. Ces montures sont parfaits pour les systèmes laser de paillasse, les systèmes laser compacts, l'instrumentation optique et l'intégration photonique OEM.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer