Produit ajouté au panier

5V Universal Power Supply

×
Stock #91-754 Nouveau 3 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€75,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €75,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Camera Accessory
Numéro de Modèle:
FX18U-050300K
Tension d'Entrée (V):
100 - 240 (50/60Hz)
Tension de Sortie (V):
5.0 (3.0 A (15 W))
Type de Prise:
Terminal Block
Remarque:
Included Plugs: US, UK, EU, CN

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Kit de 4 lames interchangeables pour les sorties standard : États-Unis, Royaume-Uni, Europe et Australie
  • Options d'alimentation électrique de 5, 12 ou 15 V
  • Seule l'option de 5V inclue un cordon de 6 pieds

Alimentation d'Energie Universelle

L'alimentation d'énergie universelle inclut deux adaptateurs permettant une utilisation en Grande-Bretagne et en Europe. L'option de 5V inclue un câble de 6 pieds avec un bloc terminal à l'extrêmité pour la connexion des fils.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer