Produit ajouté au panier

5.8mm CA, Corning® Varioptic® A-PE Series Variable Focus Liquid Lens Development Kit

×
Stock #91-604 Nouveau 3 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.250,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.250,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Development Kit
Numéro de Modèle:
D-A-PE-58N0-37-EO
Contenu du Coffret:
Corning® Varioptic® A-PE-58N0-37 Lens USB-M Universal (with 4 and 6 pin connector and USB compatibility) USB-B to USB-A Cable Focuslab Software Control Software Documentation Package

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
15.50 (packaged lens)
Épaisseur (mm):
6.30 (packaged lens)
Ouverture Utile CA (mm):
5.8

Propriétés optiques

Traitement:
VIS
Transmission (%):
97 @ 587nm
Gamme de Focalisation:
-5 to +10 diopter
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS:
80nm

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +50
Température de Stockage (°C):
-40 to +85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Combinent une lentille liquide avec une carte de pilotage dédiée et calibrée
  • Fonctions de compensation de la température et d'optimisation du temps de réponse
  • Logiciel de contrôle et documentation fournis
  • Options VIS et NIR disponibles

Les Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning® Varioptic® Séries A-PE et V-PE comportent une carte pilote dédiée et calibrée pour des performances accrues, une compensation de la température et une optimisation du temps de réponse. La carte pilote permet des fonctions avancées, notamment des algorithmes de compensation de la température, l'optimisation du temps de réponse pour les changements de puissance optique et le mode sweep, qui permet d'acquérir des images claires alors que la lentille liquide est toujours en mouvement. La série V-PE étend cette technologie avec une conception à 8 électrodes, permettant un contrôle indépendant des sphères à ±24 dioptries de puissance, des cylindres à ±5 dioptries de puissance et de l'axe pour la correction de l'astigmatisme sans aucune pièce mobile, ce qui garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Les Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning® Varioptic® Série A-PE et V-PE sont idéales pour les lecteurs de codes à barres, l'inspection industrielle, l'imagerie médicale et les applications biométriques et sont entièrement compatibles avec la Caméra AF Explorer pour un fonctionnement « plug-and-play ». Les kits de développement comprennent les lentilles, l'électronique de commande, les câbles, le logiciel et une carte de pilotage dédiée pour faciliter l'utilisation et simplifier l'intégration dans les systèmes OEM.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer