Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Diélectrique à Ultra-Large Bande, 50,8 mm de Dia., 350 - 1200 nm, 0-50°

×
Stock #90-921 Nouveau 4 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€400,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €400,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.80
Épaisseur (mm):
9.53
Ouverture Utile CA (mm):
40.64
Ouverture Utile (%):
80
Bords:
Ground
Surface Arrière:
Commercial Polish

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica
Traitement:
Ultra Broadband Dielectric Mirror (350 - 1200)
Type de Traitement:
Ultra Broadband Dielectric
Spécification du Traitement:
Ravg (S & P) > 99% @ 0 – 50° @ 350 - 1200nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 1200
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Angle d'Incidence (°):
0 - 50
Qualité de Surface:
10-5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Haute réflectivité entre 350 et 1 200 nm sur l'ensemble des longueurs d'onde UV, visibles et NIR
  • Réflectivité >99% ou >99,5% selon le substrat
  • Disponibles en 12,7mm, 25,4mm et 50,8 mm de diamètre

Les Miroirs Diélectriques à Ultra-Large Bande TECHSPEC® sont dotés de traitements diélectriques à haut pouvoir réfléchissant couvrant une gamme de longueurs d'onde comprise entre 350 et 1 200 nm. Contrairement aux miroirs spécifiques à une longueur d'onde, ces miroirs peuvent être utilisés avec plusieurs longueurs d'onde laser, y compris avec des sources laser à fréquence doublée ou triplée. Les versions en silice fondue standard offrent une réflectivité supérieure à 99%, tandis que les versions en silice fondue superpolies atteignent une réflectivité supérieure à 99,5% pour un angle d'incidence compris entre 0 et 50° . Parmi les applications, on peut citer les systèmes laser à longueurs d'onde multiples, le balayage par galvanomètre, la spectroscopie à large bande et l'orientation du faisceau. Ces miroirs sont disponibles en diamètres de 12,7 mm, 25,4 mm et 50,8 mm.

Informations techniques

Coating performance curve showing reflection on the y axis and wavelength on the x axis.

Coating Curves

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer