Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Silice Fondue, AOI 45°, 12,5 mm de Dia., VIS

×
Stock #89-931 Nouveau 9 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€110,00
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €110,00 prix unitaire
Qté 11-25 €88,00 prix unitaire
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
11.25
Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.20
Épaisseur (mm):
1.00 ± 0.20
Parallélisme (arcmin):
<5
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Fine Ground

Propriétés optiques

Traitement:
45 Degree AOI BBAR (400-700nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
60-40
Spécification du Traitement:
S1 & S2: Rabs ≤ 2.0% from 400-700nm @ 45 deg AOI
Ravg ≤ 1.0% from 400-700nm @ 45 deg AOI
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Planéité de Surface (P-V):
λ @ 632.8nm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Traitement optimisé pour une transmission maximale à 45°
  • Idéales pour servir de fenêtres de protection
  • Disponibles en options VIS et NIR

Les Fenêtres en Silice Fondue 1λ à Traitement AOI 45° sont fabriquées avec précision à partir de substrats de silice fondue UV, avec un traitement antireflets optimisé pour un angle d'incidence de 45°. Par rapport aux traitements AR traditionnels, qui sont souvent spécifiés à un angle d'incidence de 0°, ces fenêtres offrent une transmission supérieure à des angles d'incidence élevés, ce qui en fait un excellent choix pour une utilisation en tant que fenêtres de protection. Proposées avec un traitement VIS (400-700 nm) ou NIR (700-1100 nm) et dans des facteurs de forme carrés ou circulaires, ces fenêtres peuvent être utilisées comme fenêtres de protection pour les lames compensatrices pour séparateurs de faisceau dans les systèmes d'interférométrie. Les Fenêtres en Silice Fondue 1λ à Traitement AOI 45° sont idéales pour des applications telles que la métrologie, l'interférométrie et la spectroscopie à transformée de Fourier.

Informations techniques

Typical transmission percentage from 400 to 700 nm for 45° AOI window with AR coating
Transmission percentage chart for 45° AOI window with AR coating from 700 to 1100 nm wavelength
Reflectivity chart showing typical reflectivity of 45° AOI window with 400-700nm AR coating across wavelengths
Reflectivity chart showing typical reflectivity of 45 degree AOI window with 700-1100 nm AR coating

Coating Curves

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer