Produit ajouté au panier

Plateau Rotatif Motorisé, 40 mm x 40 mm, Contrôleur et Encodeur Rotatif Intégrés

×
Stock #91-819 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.985,50
Prix sur Quantité
Qté 1+ €3.985,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Encodeur:
Yes
Contrôle Manuel / Indicateurs LED:
Yes
Fabricant:
Zaber Technologies Inc.
Numéro de Modèle:
X-RSM40B-E03
Remarque:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Moteur:
2-Phase Stepper
Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Rotary
Taille de Plateau (mm):
137.3 x 73.9
Course (°):
360
Précision (°):
0.14 Unidirectional
Contrecoup (°):
< 0.04
Filetage au Centre:
4.0mm
Hauteur (mm):
21
Capacité de Charge (kg):
5
Capacité de Charge (N):
50
Répétabilité (°):
< 0.02
Répétabilité (mrad):
4.992
Vitesse (°/sec):
120
Poids (kg):
289
Table Size (mm):
40 x 40
Encoder Resolution:
200 CPR
Couple Continu Max. (N⋅cm):
60

Electrical

Courant (mA):
350
Maximum Operating Current (mA):
350

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Precision Worm Gear
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Europe: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Japan: #23-662 (24V/2.5A), #70-960 (48V/1.2A), #70-961 (48V/3.7A), #70-962 (48V/6.5A)
Korea: #33-773 (2.0A)
China: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Interface:
RS-232, USB

Propriétés des matériaux

Compatibilité dans le Vide:
N/A

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Rotation continue à 360° avec une précision unidirectionnelle de 0,14°
  • Contrôleur intégré avec encodeur rotatif 200 CPR en option
  • Options standard et compatibles avec le vide pour des pressions allant jusqu'à 10⁻⁶ Torr

Les Systèmes Compacts de Plateau Rotatif Motorisé de Zaber™ permettent une rotation continue à 360° avec une précision unidirectionnelle de 0,14°, pour un positionnement automatisé précis. Ces systèmes sont équipés d'un contrôleur intégré qui simplifie la configuration du système et permet un fonctionnement piloté par ordinateur. Les systèmes sont proposés en plusieurs configurations disponibles, par exemple avec un encodeur rotatif intégré de 200 impulsions par tour (CPR) pour une vérification améliorée de la position, ou des options compatibles avec le vide, conçues pour des pressions allant jusqu'à 10⁻³ ou 10⁻⁶Torr. Les Systèmes Compacts de Plateau Rotatif Motorisés de Zaber™ offrent une répétabilité inférieure à 0,02° et un contre-coup inférieur à 0,04°, ce qui permet un positionnement fiable dans des applications telles que l'inspection automatisée, l'alignement optique, la métrologie et les systèmes compacts de contrôle de mouvement. Ces plateaux carrés compacts sont directement compatibles avec les goniomètres motorisés de Zaber™ pour créer des systèmes de positionnement rotatif à trois axes peu encombrants.

Avis concernant les tarifs douaniers américains : Les prix de certains produits de cette famille peuvent refléter les récentes modifications apportées aux droits de douane américains sur les produits d'origine canadienne. Les prix indiqués incluent toute adaptation tarifaire applicable ; aucun supplément tarifaire ne sera ajouté lors du paiement.

Informations techniques

technical drawing showing motorized stage dimensions, mounting holes, adjustment knobs, and electrical connectors
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer