Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif à Distance Focale Fixe Série UCr, 35 mm, f/8,0

×
Stock #91-649 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€329,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €329,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Product Family:
UCr Series
Imaging Lens Type:
Ruggedized High Performance Lens with Compact Form Factor

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
57.26
Diamètre Max. (mm):
27.5
Diamètre Externe (mm):
27.5
Longueur Maximum (mm):
57.26

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
56.0mm - 11.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
45.9mm - 11.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
40.7mm - 10.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
36.9mm - 9.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
30.5mm - 7.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
22.8mm - 6.0°
Cercle Image Max. (mm):
9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0392
Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (5)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
380 - 700
Distance Focale FL (mm):
35.00
Distance de Travail (mm):
200 - ∞
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
Horizontal: 45.9mm - 11.9° Vertical: 34.3mm - 8.9° Diagonal: 57.5mm - 14.9°
Ouverture (f/#):
f/8.0
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
34
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
49.24
Plan Principal de l'Espace Image (mm): Measured from the last lens surface on the image side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
-19.45
Distorsion maximum (%):
-0.22
Position de la Pupille de Sortie (mm): Measured from the last lens surface on the image side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
-46.7
Longueur d'Onde:
VIS

Capteur

Taille de Capteur Optimale:
1/2.5"
Taille maximale du capteur:
1/1.8"
Pixel Size (μm):
1.85

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50 (Female)
Front Thread:
M25.5 x 0.50 (Female)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
Type de renforcement:
Stabilized (Robust Mechanics for Shock and Vibration)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

  • Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
  • Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
  • Tolérances serrées et géométries complexes
  • Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.

Description produit

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCr TECHSPEC® utilisent les mêmes optiques que les Objectifs Série UC TECHSPEC® tout en offrant une robustesse stabilisée pour protéger l'objectif contre les dommages et en maintenant le pointage et le positionnement optiques après les chocs et les vibrations. Tous les éléments de l'objectif sont collés en place pour réduire le décalage des pixels sur le capteur, ce qui garantit le maintien de la correspondance entre l'objet et l'image en cas de chocs et de vibrations importants. Ces objectifs offrent des performances élevées à un prix abordable dans un format compact sans sacrifier la qualité ou la sensation. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCr TECHSPEC® sont conçus pour des pixels ≤1,85 μm, obtiennent une très haute résolution (> 200 lp/mm) sur la surface totale du capteur et sont compatibles avec toutes les caméras standard de monture C.

Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance ultra-compactes (famille de la Série UC) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d’objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de série UC et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :

Série UC : Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris dans une conception ultra-compacte. Cette série représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité.

Série UCi : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels , taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.

Série UCr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.

Série UCw : Étanche, conçue pour répondre à la norme IEC Ingress Protection Code IPX7 pour résister à une exposition à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Informations techniques

4mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
6mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
8mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
12mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
16mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
25mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
35mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
Focal Length (mm) Maximum Dia. (mm) Maximum Length (mm) Filter Thread
4 40 48.3 M62.0 x 0.75 (Female) with adapter #33-308
6 36 48.82 M34 x 0.5 (Female)
8 34.1 50.9 M43 x 0.75 (Female) with adapter #89-940
12 33.8 38 M22 x 0.75 (Female)
16 25 25.9 M22.5 x 0.50 (Female)
25 25 34.3 M22.5 x 0.50 (Female)
35 27.5 57.26 M25.5 x 0.50 (Female)
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer