TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €250,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Miroirs Diélectriques à Ultra-Large Bande TECHSPEC® sont dotés de traitements diélectriques à haut pouvoir réfléchissant couvrant une gamme de longueurs d'onde comprise entre 350 et 1 200 nm. Contrairement aux miroirs spécifiques à une longueur d'onde, ces miroirs peuvent être utilisés avec plusieurs longueurs d'onde laser, y compris avec des sources laser à fréquence doublée ou triplée. Les versions en silice fondue standard offrent une réflectivité supérieure à 99%, tandis que les versions en silice fondue superpolies atteignent une réflectivité supérieure à 99,5% pour un angle d'incidence compris entre 0 et 50° . Parmi les applications, on peut citer les systèmes laser à longueurs d'onde multiples, le balayage par galvanomètre, la spectroscopie à large bande et l'orientation du faisceau. Ces miroirs sont disponibles en diamètres de 12,7 mm, 25,4 mm et 50,8 mm.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®