Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Saphir Traitée AR VIS-EXT, 25,4 mm de dia., 0,2 mm d’épaisseur

×
Stock #90-136 Nouveau 5 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€139,00
Prix sur Quantité
Qté 1-24 €139,00 prix unitaire
Qté 25-49 €111,20 prix unitaire
Qté 50+ €104,25 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Diamètre (mm):
25.40 ±0.05
Épaisseur (mm):
0.20 ±0.05
Parallélisme (arcmin):
≤3.5
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
≥90
Bords:
Fine Ground
Rapport de Poisson:
0.27
Module d'Élasticité de Young (GPa):
4.35
Dureté de Knoop (kg/mm2):
1,900.00

Propriétés optiques

Traitement:
VIS-EXT (350-700nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Indice de Réfraction (nd):
1.77
Qualité de Surface:
80-50
Nombre d'Abbe (vd):
72.24
Birefringence (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Orientation Axiale:
Random
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 350 - 700nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 700
Planéité de Surface (P-V):
3-5λ (typical)

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
3.97
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
8.8

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
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
  • Disposent d'une surface extrêmement robuste résistant aux produits chimiques
  • Transmettent des longueurs d'onde allant de l'UV à l'infrarouge moyen
  • Plus minces et plus solides que des fenêtres en verre standard
  • Options de traitements antireflets couvrant 350 à 5000 nm disponibles

Les Fenêtres en Saphir TECHSPEC® sont fabriquées à partir de saphir monocristallin et sont donc parfaites pour des applications exigeantes (comme des systèmes laser) en raison de la dureté extrême de leur surface, de la haute conductivité thermique, de la constante diélectrique élevée et de la résistance aux acides chimiques et alcalis habituels Le saphir est le second cristal le plus dur après le diamant et, du fait de leur force structurelle, les fenêtres en saphir peuvent être rendues bien plus fines que d'autres fenêtres habituelles avec une transmittance améliorée. Chimiquement, le saphir est un monocristal d'oxyde d'aluminium (Al2O3) et est utile dans une gamme de transmission allant de l'UV au moyen infrarouge ou 330 - 5500 nm sans traitement. Les Fenêtres en Saphir TECHSPEC® sont disponibles avec des traitements antireflets (AR) pour améliorer les performances dans les spectres visible, NIR et IR avec des options de traitement couvrant 350 à 5000 nm.

Informations techniques

Chart showing typical transmission of 2mm thick sapphire from 0 to 7 micrometers wavelength
Chart showing reflectance percentage across wavelengths for standard visible and NIR AR coatings on sapphire
Chart showing reflectance percentage of 1.65-3µm and 2-5µm BBAR coatings on sapphire across wavelengths
Transmission percentage chart for 1mm thick infrared AR coated sapphire windows across 1.65-3µm and 2-5µm wavelengths

Coating Curves

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer