Produit ajouté au panier

Roues de Filtres Motorisées à 6 Positions, 25/25,4 mm (Recertifié 05-P)

#88-171 with cover

#88-171 with cover #88-171 without cover
×
Stock #88-171-RCD-05P Recertifié 1 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.551,81
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.551,81 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Rotary
Type d'Optique:
Circular
Nombre de Filtres:
6
Temps de Réponse du Support de Filtre (secondes):
Adjacent Locations: 0.8
Motorized:
Yes

Propriétés physiques et mécaniques

Répétabilité (°):
±0.25
Housing Dimension:
139.0 x 55.0 x 111.0
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
7.0

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
USB Female Micro A
Alimentation:
+5 V DC, 1.2 A

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 25.4
Compatible Post:
M6 x 1.0, ¼-20, M4 x 0.7, 8-32

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Contrôle Multidirectionnel Manuel ou Automatisé
  • Roues à Retenue de Filtres Interchangeables
  • Conception Légère Disposant de Nombreuses Options de Montage

Les Roues à Filtres Motorisées Miniatures sont parfaites pour les applications à espace limité qui nécessitent une sélection spectrale, comme la microscopie par fluorescence, la photographie couleur CCD ou la photométrie. Ces roues à filtres actionnées par un moteur pas à pas et régulées par un codeur optique, sont conçues pour localiser des positions absolues de façon répétée, aussi bien manuellement à l’aide d’un bouton-poussoir, qu’à distance via une interface RS-232 ou USB 2.0. Elles possèdent deux positions d’ouverture, l’une à 12:00 et l’autre à 9:00, et d’un affichage numérique qui indique à tout moment la position du filtre. La roue à filtres à six positions accepte des filtres de 25 mm tandis que celle à douze positions accepte des filtres de 12,5 mm. La base de l’unité comporte six trous de montage filetés permettant de faciliter l’intégration du système, à savoir un trou de ¼"-20, deux de #8-32, un de M6 et deux de M4

Remarque : Des accessoires sont disponibles pour augmenter ou diminuer la taille du filtre compatible.

Informations techniques

Technical diagram of a miniature motorized filter wheel with detailed dimensions and mounting specifications
#88-398 12.5mm Motorized Filter Wheel
Quantity Description
1 12.5mm Filter Wheel
1 12 Position Filter Retaining Wheel
1 5V DC Converter
1 USB 2.0A to USB Micro A (6ft cable)
1 RS-232 to RS-232 (6ft cable)
1 Software Flash Drive
2 Threaded Aperture Caps
6 Threaded ½" Filter Retaining Rings
1 5/64" Ball Driver
1 Operating Manual

#88-171 25mm Motorized Filter Wheel
Quantity Description
1 25mm Filter Wheel
1 6 Position Filter Retaining Wheel
1 5V DC Converter
1 USB 2.0A to USB Micro A (6ft cable)
1 RS-232 to RS-232 (6ft cable)
1 Software Flash Drive
2 Threaded Aperture Caps
6 Threaded 1" Filter Retaining Rings
1 5/64" Ball Driver
1 Operating Manual
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer