Produit ajouté au panier

Fenêtre IR λ/10 en Silice Fondue Non Traitée, 20 mm de dia., 2 mm d’épaisseur

×
Stock #91-028 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€130,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €130,00 prix unitaire
Qté 6-24 €104,00 prix unitaire
Qté 25+ €97,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
18.00
Diamètre (mm):
20.00 +0.00/-0.20
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.10
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Fine Ground
Parallélisme (arcsec):
<5
Rapport de Poisson:
0.17
Module d'Élasticité de Young (GPa):
73
Dureté de Knoop (kg/mm2):
522.00

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Indice de Réfraction (nd):
1.458
Qualité de Surface:
20-10
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/10
Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 3500

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
2.20
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

  • Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
  • Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
  • Tolérances serrées et géométries complexes
  • Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.

Description produit

  • Substrats de silice fondue indice IR (Ohara SK-1310)
  • Large gamme de transmission de 200 à 3500 nm
  • Distorsion du front d'onde transmis de λ/10
  • Excellente stabilité thermique

Les Fenêtres Infrarouge (IR) λ/10 en Silice Fondue (Ohara SK-1310) se caractérisent par une qualité de surface 20-10, un parallélisme <5 arcsec et une large transmission de 200 à 3500 nm sans les bandes d'absorption habituelles dans d'autres matériaux en silice fondue. En outre, ces fenêtres en silice fondue offrent des caractéristiques de transmission supérieures et un faible coefficient de dilatation thermique qui leur confère une grande stabilité thermique et une résistance aux chocs thermiques. Les Fenêtres Infrarouge (IR) λ/10 en Silice Fondue (Ohara SK-1310) présentent des spécifications de qualité laser et sont disponibles dans une variété de diamètres et d'épaisseurs. Ces fenêtres sont idéales pour les applications FLIR, la spectroscopie FTIR, les systèmes médicaux et l'imagerie thermique.

Informations techniques

Transmission Curve for Ohara SK-1310 glass
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer