Produit ajouté au panier

Câble de Caméra GigE CAT7 avec Vis de Verrouillage, 20 m

See More by Allied Vision
×
Stock #91-200 Nouveau 1 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€95,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €95,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Camera Accessory
Type of Accessory:
Cables
Fabricant:
Allied Vision
Numéro de Modèle:
KAB-GIGE-SCREW-20-CAT7
Longueur du Câble (m):
20
Features:
Screw-In and Shielded
Connecteur:
RJ45, screwable, to RJ45
Norme de câblage:
Cat 7
Remarque:
A 20 m CAT7 Ethernet cable for high-speed GigE camera data transfer. It is suited to long cable runs where a secure screw-locking camera connection is required.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer