Produit ajouté au panier

Kit de Protection Anti-Poussière pour Plateaux Linéaires Motorisés de 150 mm

See More by Zaber™
150mm Dust Cover

#92-225 150mm Stage Dust Cover Kit for Motorized Linear Stages

×
Stock #92-225 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€311,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €311,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Dust Cover
Plateaux Compatibles:
150mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller #92-220
150mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller, Rotary Encoder #92-221

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Options de déplacement haute précision de 25 mm, 50 mm, 100 mm et 200 mm
  • Moteur et contrôleur intégrés
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)  
  • Configurations X-Y et X-Y-Z faciles à faire

Les Systèmes de Plateaux Motorisés Haute Précision de Zaber Technologies Inc., Canada sont des platines linéaires autonomes et contrôlées par ordinateur qui comprennent un moteur pas à pas et un contrôleur intégré. Ils peuvent se connecter directement au port RS-232 d'un ordinateur, tandis que le logiciel inclus propose une méthode simple pour contrôler la distance ou la position. Par ailleurs, le potentiomètre de contrôle manuel permet un déplacement manuel régulier. Des versions avec codeur sont disponibles pour toutes les longueurs de déplacement, avec des encodeurs rotatifs en quadrature de 200 comptes par tour (CPR) intégrés au moteur pas à pas. Le codeur rotatif intégré permet un contrôle en boucle fermée ainsi que la détection et la récupération de glissement/de calage.

Remarque : Une platine adaptatrice inférieure (vendue séparément) est requise pour les monter sur une table de laboratoire métrique ou impériale. Une alimentation universelle 24-48 VDC, des câbles de données pour le chaînage en guirlande et des câbles d'interface pour ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires. Utilisez la Platine Adaptatrice Supérieure #68-644 pour monter de Platines de Translation de 70 mm TECHSPEC® par dessus.

Informations techniques

Diagram showing power connector pinout with pins 1 and 2 labeled for voltage and ground
Technical diagram of a mechanical mounting plate showing detailed dimensions and hole placements for M3 and M6 screws
Technical diagram of a mounting plate showing hole pattern, counterbore for screws, and dimensions in millimeters
technical drawing showing front, side, and top views of mounting bracket with detailed dimensions and screw hole placements
Technical diagram showing linear stage dimensions, mounting holes, power input, and data cable locations
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer