Produit ajouté au panier

Platine Rotative Motorisée à Entraînement Direct, 150 mm de Diamètre

See More by Zaber™
×
Stock #92-217 Nouveau 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9.607,50
Prix sur Quantité
Qté 1+ €9.607,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Encodeur:
Yes
Contrôle Manuel / Indicateurs LED:
Yes
Fabricant:
Zaber Technologies Inc.
Numéro de Modèle:
X-RDQ150-AE57D12
Remarque:
Requires a 48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Encoder Type:
Direct Reading Optical Encoder

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Rotary
Taille de Plateau (mm):
224 x 160
Course (°):
360
Précision (°):
0.006
Hauteur (mm):
50
Capacité de Charge (kg):
10
Capacité de Charge (N):
100
Répétabilité (°):
< 0.0001
Vitesse (°/sec):
2700
Poids (kg):
3.225
Table Diameter (mm):
150
Encoder Resolution:
129,600,000 CPR
Couple Continu Max. (N⋅cm):
200

Electrical

Courant (mA):
3750
Maximum Operating Current (mA):
3750

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Direct Drive
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Europe: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Japan: #70-962 (6.5A)
Korea: #33-773 (2.0A)
China: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Interface:
Required for Operation:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Plate-forme de montage de 150 mm de diamètre avec rotation continue de 360°
  • Entraînement direct sans contact pour un fonctionnement silencieux à grande vitesse et une longue durée de vie
  • Résolution encodeur de haute précision de 0,01 seconde d'arc et pas minimum de 1µrad

Le Système de Platine Rotative Motorisée à Entraînement Direct Haute Vitesse Zaber™ combine une grande plateforme de montage de 150 mm de diamètre avec une rotation continue de 360° supportant des charges centrées jusqu'à 10 kg et des vitesses de rotation jusqu'à 450 RPM. La conception de l'entraînement direct sans contact de ces platines rotatives offre une grande vitesse, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie pour les applications exigeantes de positionnement et d'automatisation. Pour le contrôle des mouvements de précision, la platine offre une résolution encodeur de 0,01 seconde d'arc et un pas minimum de 1 µrad, ce qui permet un positionnement hautement reproductible. Le Système de Platine Rotative Motorisée à Entraînement Direct Haute Vitesse  Zaber™ est doté d'une ouverture rotative de 50,8 mm (2") de diamètre, offrant une flexibilité accrue pour l'intégration de systèmes optiques, d'inspection et des systèmes à trous débouchant. Cette platine est également compatible en chaîne avec d'autres produits Zaber, ce qui simplifie la configuration et le contrôle des systèmes multi-axes.

Remarque : Une alimentation universelle 48 VDC, des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires.

Avis concernant les tarifs douaniers américains : Les prix de certains produits de cette famille peuvent refléter les récentes modifications apportées aux droits de douane américains sur les produits d'origine canadienne. Les prix indiqués incluent toute adaptation tarifaire applicable ; aucun supplément tarifaire ne sera ajouté lors du paiement.