Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Fluorure de Magnésium Non Traitée, 12,5 mm de dia., 1 mm d’épaisseur

Magnesium Fluoride (MgF2) Windows

×
Stock #92-033 Nouveau 9 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€233,00
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €233,00 prix unitaire
Qté 11-25 €186,40 prix unitaire
Qté 26-49 €174,75 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window
Type of Window:
Crystal

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
11.25
Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.05
Parallélisme (arcmin):
<1
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Fine Ground
Rapport de Poisson:
0.27
Module d'Élasticité de Young (GPa):
138
Dureté de Knoop (kg/mm2):
415.00

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
Indice de Réfraction (nd):
1.377
Qualité de Surface:
40-20
Nombre d'Abbe (vd):
106.22
Orientation Axiale:
C-Axis Orthogonal to S1 ± 2°
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
120 - 7000
Planéité de Surface (P-V):
λ/2

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
3.18
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
13.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

  • Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
  • Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
  • Tolérances serrées et géométries complexes
  • Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.

Description produit

  • Excellente transmission de 120 nm à 7 μm
  • Robustes et durables
  • Résistant à l'attaque chimique

Les Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF2) TECHSPEC® offrent une excellente transmission à larges bandes allant du DUV à l'infrarouge moyen. La transmission DUV rend leur utilisation idéale pour une ligne d'émission Lyman-alpha de l'hydrogène et pour des sources et réceptions de radiation UV mais aussi pour des application au laser excimère. Le MgF2 est un matériau solide, résistant à l'attaque chimique, à la détérioration par laser ainsi qu'aux chocs mécaniques et thermiques. Les Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF2) TECHSPEC® possèdent une dureté Knoop de 415 et un indice de réfraction de 1,38. Les fenêtres sont proposées dans des diamètres allant de 3.2 à 100 mm.

Informations techniques

Chart showing magnesium fluoride transmission percentage across wavelengths from 0.1 to 10 micrometers
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer