Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Expanseur de Faisceau Variable Gemma® 1X – 3X, 1064 nm

1064nm 1X - 3X Gemma® Variable Beam Expander

1064nm 1X - 3X Gemma® Variable Beam Expander

×
Stock #27-071 Nouveau 4 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.800,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.800,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Beam Expander
Style:
Continuous Variable Magnification

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
190.20
Diamètre du Logement (mm):
66 & 88
Précision de Pointage (mrad):
<1

Propriétés optiques

Ouverture d'Entrée (mm):
17.9
Ouverture de Sortie (mm):
57
Puissance d'Expansion:
1X - 3X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission (%):
>97.5 @ DWL
Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Front d'Onde Transmis, P-V:
<λ/10 for Input Beam < 7mm
<λ/4 for Input Beam < 9mm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1030 - 1080
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 1063 - 1065nm
Ravg <0.5% @ 1030 - 1100nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm² @ 1064 nm, 20 ns, 20 Hz
Ajustement de la divergence:
Non-Rotating Optics

Filetage & montage

Filetage:
Input: Male M30 x 1.0
Output: Female M74 x 0.75

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
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
Les Expanseurs de Faisceau Variables Gemma® TECHSPEC® sont idéaux pour les applications laser de haute puissance où des changements de grossissement peuvent être nécessaires, comme le prototypage ou la R&D. Les Expanseurs de Faisceau Variables Gemma® TECHSPEC se caractérisent par un front d'onde transmis λ/10, de conceptions galiléennes et de traitements AR à seuil de dommage élevé pour assurer une transmission maximale tout en minimisant les réflexions fantômes. De plus, ces expanseurs de faisceau utilisent des mécanismes internes de translation pour ajuster en continu le grossissement et la divergence du laser sans affecter la longueur totale du boîtier et pour maintenir la stabilité de pointage. L’Expanseur de Faisceau Variable Gemma® TECHSPEC® permet un changement continu du grossissement sur toute la plage de grossissement.

Les Expanseurs de Faisceau Variables Gemma® TECHSPEC® de qualité recherche peuvent être utilisés pour déterminer le grossissement du faisceau nécessaire à un système dans la phase de prototypage du développement. Les Expanseurs de Faisceau à Large Bande TECHSPEC® Draconis® sont disponibles pour la production ou la mise en œuvre OEM. Veuillez contacter notre service des ventes pour toute demande de grossissement personnalisé.

Coating Curves

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer