Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Substrat de Miroir Laser, 101,6 mm

×
Stock #91-344 Nouveau 1 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€875,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €875,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror Substrate

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
101.60 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
19.10 ±0.20
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
91.44
Parallélisme (arcmin):
<3
Surface Arrière:
Commercial Polish
Bords:
Ground, protective bevel as needed

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Uncoated
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Qualité de Surface:
10-5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Planéité de surface de λ/10 et qualité de surface de 10-5
  • Substrats de silice fondue de haute qualité
  • Dimensions impériales avec des géométries circulaires ou rectangulaires
  • Substrats de Fenêtre Laser non Traités également disponibles

Les Substrats de Miroirs Lasers TECHSPEC® sont fabriqués à partir de silice fondue de haute qualité et sont conçus pour être utilisés avec des sources laser de haute puissance. Ces miroirs présentent d'excellentes caractéristiques de surface, y compris une planéité de surface de λ/10 et une qualité de surface de 10-5, afin de limiter la possibilité de dégradations de performances dues à des défauts de surface localisés. La haute qualité de surface de ces ébauches de miroir les rend également idéales pour une utilisation dans les applications laser intracavitaires exigeantes. Les Substrats de Miroirs Laser TECHSPEC® sont disponibles en dimensions impériales standard, avec des géométries circulaires ou rectangulaires. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un substrat de miroir laser sur mesure.

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer