Produit ajouté au panier

Câble Ethernet 10 Gigabit, RJ45 vers Connecteur Mâle M12 à 8 Broches, Codage X, 2 m

M12 to RJ45 Cat6a IP67 Cable

M12 to RJ45 Cat6a IP67 Cable

×
Stock #92-615 Nouveau 9 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€77,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €77,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Camera Accessory
Longueur du Câble (m):
2
Connecteur:
RJ45 Male to 8-Pin M12 X-Coded Male