Produit ajouté au panier

0,9mW, 655nm, Faisceau Circulaire, Module Diode Laser (Recertifié 05-P)

×
Stock #57-107-RCD-05P Recertifié 2 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€210,40
Prix sur Quantité
Qté 1+ €210,40 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Classe IEC:
2.00
Temps Moyen entre Défaillances MTTF @ 25° (Heures):
>115,000
Remarque:
Includes: Users Manual, Warning Label, Wire Harness, and Focus Key
Type de Laser:
Diode
Classe CDRH:
II

Propriétés physiques et mécaniques

Stabilité de Pointage après Échauffement (mrad/°C):
<0.01
Précision de Pointage (mrad):
≤10 at Factory Set Focus
Longueur (mm):
47.00
Diamètre (mm):
15

Propriétés optiques

Longueur d'Onde (nm):
655.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±10
Stabilité de Longueur d'Onde (nm/°C):
0.25
Taille à la Proche Mise au Point (μm):
<50
Diamètre du Faisceau (mm):
2.00 at Aperture
Divergence de Faisceau (mrad):
0.35 Typical
Couleur:
Red
Gamme de Focalisation:
35mm - ∞

Electrical

Courant d'Utilisation (mA):
≤35
Puissance de Sortie (mW):
0.9
Stabilité de Puissance (%):
<2
Tolérance Puissance de Sortie (%):
±5
Fréquence de Modulation (kHz):
DC to 300kHz (at 95% modulation depth to -3dB)

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Utilisation (V):
5 DC ±5%
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #91-754
Europe: Not Available
Japan: #91-754
Korea: Not Available
China: #91-754
Fils / Connexions Électriques:
red (+V), black (-), yellow (Vcontrol), green/yellow (case)
Type de Sortie:
Free Space

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +45

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Rendement stable
  • Commande pulsée marche / arrêt 
  • Modulation linéaire d'amplitude ou de temps
  • Basse puissance d'énergie
  • EMC/ESD protégé
  • Focalisables

Les Modules Diodes Lasers Premier emploient les circuits et les composants avançés pour éliminer des variations non désirées en sortie. Une entrée unique permet à l’intensité lumineuse d’être placée en utilisant une résistance ou une source de tension. La sortie peut être modulée rapidement avec n’importe quelle forme d’onde arbitraire. Un efficace circuit de conducteur commandé par processeur est entièrement protégé et assorti à la diode. La monture de lentille de mise au point stable ajustable et l’ensemble sont électriquement isolés de l’électronique. En accord avec la certification IEC60825 et CDRH.

Une alimentation, vendue séparément, est nécessaire pour l'utilisation.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer