Produit ajouté au panier

Série Micro, Axes XYZ, Course de 0,125" (X,Y,Z) (Recertifié 05-P)

×
Stock #38-528-RCD-05P Recertifié 1 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€712,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €712,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English
Remarque:
Without Covered Rails

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X-Y-Z)
Guide System:
Ball Bearing
Position de la Vis:
Center Drive
Taille de Plateau (mm):
11.2 x 26.2
Course (mm):
3.2
Course (pouces):
0.125
Filetage au Centre:
0.155" (3.9mm) Thru with 8-32 TPI Threaded
Construction:
Aluminum Body, Stainless Steel Rails
Capacité de Charge, Normale (kg):
0.25
Taille de Plateau (pouces):
0.44 x 1.03
Précision (μm):
1
Poids (g):
9

Propriétés optiques

Wobble (mrad):
0.01

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Fine Screw (80 Pitch)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Deux micro-tailles disponibles
  • Versions avec rails couverts
  • Trois sélections de courses
  • Modèles à axes X, XY et XYZ

Les Micro-Plateaux de Positionnement Manuel représentent une avancée dimensionnelle et sont l’un des positionneurs les plus petits disponibles aujourd'hui. La portée à ressort positif assure un mouvement précis et souple sans contre-coup. Précision en ligne droite <2 µm. Comprennent un entraînement à vis-mère fin de 80 TPI. Les séries plus grandes, les plateaux de taille B, sont destinées à des applications à plus grande course et à plus grande charge. Trous de dégagement entièrement compatibles avec des systèmes métriques. Les versions à rail couvert sont légèrement plus larges, mais offrent une protection pour les rails de guidage. Les accessoires permettent le montage de nos sténopés de précision pour les applications de filtrage spatial. Construction en aluminium anodisé avec rails en acier inoxydable.

Informations techniques

detailed technical diagram of manual micro positioning stage with dimensions and labeled components
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer