Les Montures Optiques de Paillasse sont utilisées pour monter ou positionner des composants optiques, y compris des filtres optiques, des lentilles optiques, des prismes, des polariseurs, ou des assemblages laser pour des applications de paillasse / table optique. Les Montures Optiques sont des composants de montage qui utilisent un certain nombre de méthodes de fixation telles que des montures barre, anneaux, cinématiques ou à cardan pour maintenir en toute sécurité des composants optiques sans risquer d'entraîner une détérioration ou des mouvements indésirables. Les Montures Optiques de Paillasse sont des ajouts essentiels à tout système ou application optique car ils permettent de positionner les composants pour une mise en œuvre efficace.
Edmund Optics propose une large gamme de Montures Optiques de Paillasse adaptées à de nombreux besoins de montage. Les Montures Optiques offrent un large choix d'options de montage différents qui accordent un potentiel de personnalisation important à toute application optique. La multitude de Montures Optiques proposées par Edmund Optics facilite la configuration de systèmes ou l'intégration des composants. De nombreuses Montures Optiques sont disponibles en version métrique et impériale, pour améliorer la compatibilité avec toute une gamme de tables de laboratoire ou tables optiques.
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®