TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
L'Oculaire à Affichage Microscopique de Performance Élevée est un assemblage COTS conçu pour fournir une meilleure performance aux applications commerciales ou de sécurité. L'oculaire contient des optiques en verre à correction de couleur avec un traitement anti-reflet large bande. L'oculaire présente un champ de vision de 40° avec une distorsion nominale inférieure à 5%, en plus d'un dégagement oculaire long de 25 mm pour un confort supplémentaire. L'oculaire entouré d'un logement en aluminium pèse 112 g et est idéal pour une intégration dans des systèmes thermiques, SWIR, de vision nocturne, de réalité virtuelle ou de réalité augmentée.
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®