Les Filtres Passe-Haut Ultra-Fins Everix offrent une performance élevée à un faible coût, donnant une nouvelle catégorie de filtres interférentiels à film flexible, anti-rayure et ultra-fin (200 - 500 μm). Ces filtres présentent des longueurs d’onde de coupure dans la gamme du visible, avec des tolérances de coupure typiques de ±3% et une transmission moyenne > 85%. Les filtres à film fin extrudés flexibles sont des filtres à multi-couches complexes qui excellent dans une multitude de besoins, notamment à filtres passe-haut, dichroïques et notch. Les Filtres Passe-Haut Ultra-Fins Everix sont parfaits pour les applications optiques et médicales exigeantes.
Remarque : Tous les produits standard Everix sont disponibles exclusivement chez Edmund Optics® pour un achat immédiat. Des modèles de filtres personnalisés peuvent être achetés directement auprès d’Everix.