Produit ajouté au panier

Fenêtres en Oxyde de Magnésium (MgO)

Optical component windows with varying diameters

Magnesium Oxide (MgO) Windows

×
  • Excellente transmission de 300 nm à 7 µm
  • Adaptées à des applications à haute température
  • Robustes et chimiquement inertes

Les Fenêtres en Oxyde de Magnésium (MgO) sont conçues pour offrir une excellente transmission dans les spectres ultraviolet et visible, ce qui les rend bien adaptées aux applications optiques exigeantes. Leur forte résistance aux produits chimiques et à l'exposition environnementale garantit une durabilité à long terme dans des conditions difficiles. Les fenêtres en oxyde de magnésium (MgO) offrent également une grande stabilité thermique et une conductivité thermique élevée, ce qui permet des performances fiables dans des environnements à température élevée et une dissipation efficace de la chaleur. Cette combinaison de performances optiques et de durabilité du matériau fait des fenêtres en MgO un choix fiable pour une large gamme d'applications scientifiques et industrielles. Ces fenêtres sont idéales pour l'imagerie thermique, la détection industrielle et les applications en environnement difficile.

Remarque : Le MgO est hygroscopique et peut se dégrader dans un environnement humide. Ces optiques doivent être stockées dans un environnement sec et ne pas être exposées à l'humidité.

Produits

Informations techniques

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer