Les Guides de Lumière Liquides Haute Température offrent un éclairage uniforme et de forte intensité avec une perte minimale, ce qui les rend idéaux pour les applications exigeantes de vision industrielle et d'inspection optique. Disponibles en diamètres de 3 mm et 5 mm et optimisés pour les longueurs d'onde UV (300 – 580 nm), visibles (400 – 720 nm), et infrarouge proche (450 – 1 300 nm), ces guides de lumière permettent un acheminement flexible de la lumière vers des zones confinées ou difficiles d’accès. La conception à cœur liquide permet d'obtenir une grande ouverture numérique et un excellent rendement de transmission, garantissant ainsi des performances constantes dans les systèmes d'imagerie. Les Guides de Lumière Liquides Haute Température sont conçus pour offrir une grande durabilité et s'intégrer facilement à des éclairages LED Couplés à la Fibre Optique compatibles, dans une grande variété de configurations. Ces guides de lumière sont parfaits pour la microscopie à fluorescence, l'inspection des semi-conducteurs, la spectroscopie, l'imagerie dans le domaine des sciences de la vie et les applications de vision industrielle.
| Liquid Light Guide | Fiber Light Guide |
|---|---|
| No packing fraction losses | Packing fraction losses from gaps between fibers |
| Higher overall transmission | Reduced coupling efficiency |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®