Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lames Compensatrices pour Séparateurs de Faisceau

×
  • Substrats de silice fondue λ/10 idéaux pour les fenêtres de protection
  • Traitement AR pour les options VIS et NIR
  • Conçues pour être utilisées avec les Lames Séparatrices λ/10 TECHSPEC

Les Lames Compensatrices pour Séparateurs de Faisceau TECHSPEC sont conçues pour égaliser la longueur du chemin optique dans les systèmes utilisant des séparateurs de faisceau à un angle d'incidence de 45°. Fabriquées à partir de silice fondue de précision, ces fenêtres garantissent que les faisceaux transmis et réfléchis sont soumis à la même épaisseur de matériau, préservant ainsi l'intégrité de la phase et la qualité du front d'onde. Associées aux Lames Séparatrices de Faisceau λ/10 TECHSPEC, les lames compensatrices permettent de minimiser la dispersion et de maintenir un contraste interférentiel élevé dans les systèmes optiques exigeants. Les Lames Compensatrices pour Séparateurs de Faisceau TECHSPEC sont dotées d'un coin de 30 minutes d'arc pour minimiser les interférences internes et les réflexions arrière, ce qui fait de ces compensateurs un excellent choix pour les applications de précision. Ces lames compensatrices sont idéales pour les applications d'interférométrie, de métrologie et de spectroscopie nécessitant une adaptation précise de la trajectoire du faisceau.

Produits

Description produit

Lorsqu'ils sont utilisés dans les interféromètres de Michelson et autres, les séparateurs de faisceau peuvent entraîner de petites différences dans la longueur du chemin optique et la dispersion en raison de leur épaisseur. Les lames compensatrices peuvent corriger cette différence et sont particulièrement utiles dans les systèmes à large bande. Lors du choix d'une lame compensatrice, celle-ci doit être du même substrat et de la même épaisseur que le séparateur de faisceau utilisé afin d'assurer un ajustement correct de la longueur du trajet.

Informations techniques

Graph showing typical transmission percentage of 45° AOI beamsplitter with 400-700nm AR coating across wavelength range
Transmission percentage chart of 45° AOI beamsplitter with AR coating from 700 to 1100 nm wavelength
Reflectivity chart showing typical reflectivity of 45° AOI beamsplitter with 400-700 nm AR coating across wavelength range
Reflectivity curve of 45° AOI beamsplitter with 700-1100 nm AR coating showing typical reflectivity percentage
Beamsplitter Compensator Plates
Diagram showing beam path in an uncompensated interferometer setup. (Please note, reflected beams are depicted offset for demonstrative purposes).  Numbers refer to number of passes through the beamsplitter substrate. The blue beam (initially reflected at the beamsplitter) travels through the beamsplitter substrate three times, while the orange beam (initially transmitted through the beamsplitter) travels through the beamsplitter only once. This results in a differing path length and dispersion between the two beams once they arrive at the sensor.
Diagram showing beam path in an uncompensated interferometer setup. (Please note, reflected beams are depicted offset for demonstrative purposes). Numbers refer to number of passes through the beamsplitter substrate. The blue beam (initially reflected at the beamsplitter) travels through the beamsplitter substrate three times, while the orange beam (initially transmitted through the beamsplitter) travels through the beamsplitter only once. This results in a differing path length and dispersion between the two beams once they arrive at the sensor.
With the addition of a compensator plate of the same thickness and refractive index of the beamsplitter, the orange beam now experiences the same change in path length and dispersion as does the blue beam.
With the addition of a compensator plate of the same thickness and refractive index of the beamsplitter, the orange beam now experiences the same change in path length and dispersion as does the blue beam.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer