Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroirs de Précision pour l’UV

Precision Ultraviolet Mirrors

×
  • Longueurs d'onde de conception de 120 et 190 nm
  • Réflectivité moyenne > 85 % sur la gamme spécifiée
  • Traitements métalliques améliorés pour une réflectivité sur une large bande du spectre visible

Les Miroirs de Précision pour l’UV TECHSPEC® sont idéaux pour la plupart des sources de lumière disponibles sur le marché et sont offerts en options de traitement UV profond (DUV) et amélioré à vide pour l’UV (VUV). Le traitement DUV offre une excellente réflexion de 190 nm jusqu’à l’infrarouge à ondes longues (LWIR), tandis que le traitement VUV a une réflexion optimisée de 120 nm jusqu’au LWIR. Ces Miroirs de Précision pour l’UV TECHSPEC® sont conçus pour un angle d’incidence de 0° et sont munis d’une couche à base d’aluminium pour une faible sensibilité à la polarisation.

Remarque : Le revêtement mou peut être facilement endommagé par des empreintes de doigt et des aérosols.

L'utilisation de ces miroirs est bien adaptée avec les sources lumineuses les plus commercialisées. La large gamme de réflectivité comprend des longueurs d'onde associées aux lasers excimer, ainsi qu'aux sources de mercure à large bande, de deutérium et de xénon, mais aussi à une foule d'autres sources utilisées dans des applications de spectroscopie, de chimie, d'ellipsométrie et de biomédecine.

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer