Produit ajouté au panier

Les spectrophotomètres Sekonic de mesure de la lumière proposés par Edmund Optics® permettent des mesures de lumière polyvalentes dans l'industrie et la recherche

L'instrumentation portable associe la caractérisation de la lumière et des couleurs à l'analyse spectrale au sein d'un même appareil.

11/4/2026, Mainz, Germany —

Edmund Optics®, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques dans le domaine de l'optique et de l'imagerie, propose des Spectromètres Industriels de Mesure de la Lumière Sekonic destinés à l'analyse de la lumière à des fins industrielles et scientifiques. Ces appareils portables réunissent en un seul et même produit les fonctionnalités d'un spectromètre, d'un luxmètre et d'un colorimètre, permettant ainsi de réaliser des analyses complètes sur site. Les applications vont de l'étalonnage des écrans et de la caractérisation des LED dans le domaine de la fabrication à l'évaluation de l'éclairage dans le cadre de l'assurance qualité, en passant par la mesure de la lumière dans la recherche en sciences de la vie.

Ces appareils polyvalents mesurent l'éclairement, les paramètres de couleur et la distribution spectrale des sources lumineuses à LED, fluorescentes, naturelles et à flash, dans une plage comprise entre 380 et 780 nm. Le C-4000 est adapté aux mesures rapides sur site, tandis que le C-7000 offre une meilleure résolution, des fonctionnalités de mesure supplémentaires et des fonctions avancées d'enregistrement des données. Le C-7000 est également homologué en tant que luxmètre de classe A selon la norme JIS C 1609-1 et de classe C selon la norme DIN 5032-7, offrant ainsi des références de performance reconnues pour le contrôle de la qualité de l'éclairage et les mesures techniques. Ces deux modèles sont équipés d'écrans tactiles couleur et permettent l'exportation de données via USB vers un PC ou un Mac, ainsi que la connectivité Bluetooth via l'application Sekonic LD.

Les spectromètres Sekonic de mesure de la lumière sont disponibles en stock pour une expédition rapide, aux côtés d'une vaste gamme de plus de 34 000 produits optiques et photoniques. Grâce à une assistance technique et applicative en direct disponible 24 h/24 et 7 j/7, Edmund Optics® offre à ses clients un accès facile tant aux composants qu'à l'expertise nécessaire pour le choix et l'intégration des produits.

A propos d'Edmund Optics

Avec plus de 80 ans d'expérience, Edmund Optics® est un fournisseur de confiance de composants et de solutions optiques de haute qualité, au service de secteurs comme les sciences de la vie, le biomédical, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs et la recherche et le développement. L'entreprise emploie plus de 1.300 personnes sur 19 sites dans le monde et continue de croître.

En tant que l’une des principales entreprises dans le domaine de l'optique et de la photonique, Edmund Optics propose deux offres différentes : une boutique en ligne solide avec plus de 34.000 produits prêts à l'emploi, et un service de fabrication, qui se concentre sur la production personnalisée et en volume de composants optiques et d'imagerie de précision.

La Boutique en Ligne d'Edmund Optics est une plateforme unique pour plus de 34.000 produits en stock provenant de la fabrication interne et de plus de 40 marques de premier plan, couvrant l'ensemble du chemin optique avec un achat rapide et facile. Pour des solutions sur mesure, les Services de Fabrication Avancée offrent une conception personnalisée, une production de premier article et une fabrication évolutive – soutenue par quatre centres de conception mondiaux et neuf usines spécialisées produisant plus de 2 millions de composants et 175.000+ assemblages par an.

En savoir plus sur www.edmundoptics.fr.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer