Produit ajouté au panier

Anneaux lumineux configurables LUMIMAX® disponibles en stock chez Edmund Optics®

Ce système d'éclairage annulaire modulaire disponible en stock simplifie l'éclairage en vision industrielle pour un large éventail d'applications.

7/21/2026, Mainz, Germany —

Edmund Optics®, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques dans le domaine de l'optique et de l'imagerie, a élargi sa gamme de produits d'éclairage pour la vision industrielle avec les anneaux lumineux configurables LUMIMAX®, une solution d'éclairage standard hautement adaptable, conçue pour simplifier la configuration des systèmes dans un large éventail d'applications d'inspection. Disponibles dans les stocks d'Edmund Optics partout dans le monde pour une livraison rapide, ces anneaux lumineux comprennent des matrices de lentilles interchangeables, des kits de conversion géométrique pour l'éclairage en dôme et des kits d'optiques de modification permettant d'optimiser l'intensité lumineuse et le contraste, le tout à partir d'une seule source lumineuse.

Les anneaux lumineux sont disponibles en blanc, bleu (470 nm), vert (528 nm), rouge (625 nm) et NIR (850 nm) ; ils s'adaptent à diverses distances de travail, champs de vision et besoins d'inspection, tout en offrant un éclairage stable et uniforme. Le kit de matrices de lentilles comprend différentes matrices de lentilles pour l’éclairage à fond clair et à fond noir, tandis que le jeu d'extension dôme offre un éclairage très diffus pour l'inspection de surfaces réfléchissantes ou courbes. Le kit de fenêtres comprend un diffuseur et un polariseur destinés à réduire les éblouissements et à adapter l'éclairage aux exigences spécifiques de l'inspection.

Lors du développement d'un système de vision industrielle, il est souvent nécessaire d'optimiser l'éclairage à mesure que les applications évoluent. Les anneaux lumineux configurables LUMIMAX® permettent d'adapter une solution d'éclairage unique à différentes tâches d'inspection, tout en simplifiant la configuration du système. Grâce aux stocks d'Edmund Optics dans le monde entier, ces anneaux lumineux peuvent être mis en service rapidement, ce qui contribue à accélérer le développement et la mise en œuvre des systèmes de vision industrielle.

A propos d'Edmund Optics

Avec plus de 80 ans d'expérience, Edmund Optics® est un fournisseur de confiance de composants et de solutions optiques de haute qualité, au service de secteurs comme les sciences de la vie, le biomédical, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs et la recherche et le développement. L'entreprise emploie plus de 1.300 personnes sur 19 sites dans le monde et continue de croître.

En tant que l’une des principales entreprises dans le domaine de l'optique et de la photonique, Edmund Optics propose deux offres différentes : une boutique en ligne solide avec plus de 34.000 produits prêts à l'emploi, et un service de fabrication, qui se concentre sur la production personnalisée et en volume de composants optiques et d'imagerie de précision.

La Boutique en Ligne d'Edmund Optics est une plateforme unique pour plus de 34.000 produits en stock provenant de la fabrication interne et de plus de 40 marques de premier plan, couvrant l'ensemble du chemin optique avec un achat rapide et facile. Pour des solutions sur mesure, les Services de Fabrication Avancée offrent une conception personnalisée, une production de premier article et une fabrication évolutive – soutenue par quatre centres de conception mondiaux et neuf usines spécialisées produisant plus de 2 millions de composants et 175.000+ assemblages par an.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer