Produit ajouté au panier

Edmund Optics® élargit sa gamme de produits standards avec les optiques de montage en surface LumenFlow prêtes à être montées en SMT

La disponibilité immédiate, à l'unité ou en bobines, facilite le prototypage et l'intégration sur circuits imprimés des optiques LED compatibles avec le montage en surface

6/10/2026, Mainz, Germany —

Edmund Optics®, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions optiques et de technologies d'imagerie, a élargi son portefeuille de produits standards en proposant les Optiques de Montage en Surface (SMO) LumenFlow. Ces optiques permettent aux ingénieurs d'accéder plus facilement à des optiques LED compatibles SMT et résistantes à la chaleur pour le prototypage, l'évaluation et l'intégration sur circuits imprimés.

Disponibles à l'unité ou en bobine, ces optiques éliminent les quantités minimales de commande souvent associées aux composants optiques compatibles SMT, ce qui permet aux ingénieurs de passer plus rapidement de l'évaluation à l'intégration. Conçues pour les flux de travail d'assemblage pick-and-place standard, ces optiques sont dotées de pastilles de soudure intégrées et d'un emballage en ruban pour un assemblage fiable des PCB et un alignement précis de l'optique sur la LED sans matériel de montage secondaire, adhésifs ou étapes d'alignement manuelles.

Les optiques en silicone brevetées de LumenFlow offrent des performances durables, un modelage précis du faisceau et une efficacité optique supérieure à 90% des longueurs d'onde des UV-A aux infrarouges proches. Contrairement aux optiques thermoplastiques classiques, les optiques à base de silicone conservent leurs performances optiques et mécaniques dans des conditions de refusion à haute température, d'exposition prolongée aux UV et dans des environnements d'exploitation difficiles. Ils sont donc particulièrement intéressants pour les applications exigeantes sur le plan thermique ou à proximité de sources génératrices de chaleur.

Avec une disponibilité en stock, une livraison mondiale rapide et un support technique expert, Edmund Optics® aide les clients à simplifier le développement optique et à accélérer l'intégration des technologies optiques compatibles avec le montage en surface.

A propos d'Edmund Optics®:

Avec plus de 80 ans d'expérience, Edmund Optics est un fournisseur de confiance de composants et de solutions optiques de haute qualité, au service de secteurs comme les sciences de la vie, le biomédical, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs et la recherche et le développement. L'entreprise emploie plus de 1.300 personnes sur 19 sites dans le monde et continue de croître.

En tant que l’une des principales entreprises dans le domaine de l'optique et de la photonique, Edmund Optics propose deux offres différentes : une boutique en ligne solide avec plus de 34.000 produits prêts à l'emploi et un service de fabrication, qui se concentre sur la production personnalisée et en volume de composants optiques et d'imagerie de précision.

La Boutique en Ligne d'Edmund Optics est une plateforme unique pour plus de 34.000 produits en stock provenant de la fabrication interne et de plus de 40 marques de premier plan, couvrant l'ensemble du chemin optique avec un achat rapide et facile. Pour des solutions sur mesure, les Services de Fabrication Avancée offrent une conception personnalisée, une production de premier article et une fabrication évolutive – soutenue par quatre centres de conception mondiaux et neuf usines spécialisées produisant plus de 2 millions de composants et 175.000+ assemblages par an.

En savoir plus sur www.edmundoptics.fr.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer