Produit ajouté au panier

Edmund Optics® poursuit l'élargissement de sa gamme d'ouvertures prêtes à l'emploi pour un contrôle précis de la lumière

De la mise en forme du faisceau laser aux configurations d'imagerie avancées, le choix d'une ouverture adaptée peut faire toute la différence en termes de performances d'un système optique.

10/14/2026, Mainz, Germany —

Edmund Optics®, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques dans le domaine de l'optique et de l'imagerie, offre aux concepteurs et ingénieurs en optique un accès facile à l'une des plus vastes gammes d'ouvertures prêtes à l'emploi, leur permettant ainsi de trouver facilement la solution adaptée pour un contrôle précis de la lumière dans les systèmes d'imagerie et les systèmes laser. Parmi les options proposées, on trouve des diaphragmes à iris réglables, des sténopés et des fentes de précision, des montures d'ouverture, des obturateurs et bien d'autres encore, tous disponibles en stock pour une livraison rapide.

Afin de répondre aux diverses exigences des systèmes, les ouvertures se déclinent dans une large gamme de tailles, de matériaux et de configurations de montage. Notre gamme de produits spécialisés s'étend des iris à ouverture zéro, permettant une extinction totale de la lumière, aux sténopés noircis Acktar à faible réflectance, offrant une absorption de 99% dans le spectre allant de l'EUV au SWIR, ainsi qu'aux ouvertures en verre traitées récemment ajoutées. Sont également disponibles des ouvertures laser haute puissance pouvant atteindre 130 MW/cm² ainsi que des diaphragmes à iris verrouillables, conçus pour résister aux chocs et aux vibrations dans des conditions environnementales difficiles. Les modèles manuels et motorisables, ainsi que les solutions à monture C, S et T, offrent une grande flexibilité et facilitent l'intégration dans les systèmes.

Grâce à cette large gamme de produits, les clients peuvent rapidement choisir l'ouverture adaptée à leur application, tandis que l'accès à plus de 34 000 composants optiques et mécaniques complémentaires auprès d'un seul fournisseur simplifie l'assemblage de systèmes complets. Associée à une assistance produits et applications directe, disponible 24 h/24 et 7 j/7, cette offre complète simplifie l'approvisionnement et permet de faire avancer les projets.

À propos d'Edmund Optics®

Avec plus de 80 ans d'expérience, Edmund Optics® est un fournisseur de confiance de composants et de solutions optiques de haute qualité, au service de secteurs comme les sciences de la vie, le biomédical, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs et la recherche et le développement. L'entreprise emploie plus de 1.300 personnes sur 19 sites dans le monde et continue de croître.

En tant que l’une des principales entreprises dans le domaine de l'optique et de la photonique, Edmund Optics propose deux offres différentes : une boutique en ligne solide avec plus de 34.000 produits prêts à l'emploi, et un service de fabrication, qui se concentre sur la production personnalisée et en volume de composants optiques et d'imagerie de précision.

La Boutique en Ligne d'Edmund Optics est une plateforme unique pour plus de 34.000 produits en stock provenant de la fabrication interne et de plus de 40 marques de premier plan, couvrant l'ensemble du chemin optique avec un achat rapide et facile. Pour des solutions sur mesure, les Services de Fabrication Avancée offrent une conception personnalisée, une production de premier article et une fabrication évolutive – soutenue par quatre centres de conception mondiaux et neuf usines spécialisées produisant plus de 2 millions de composants et 175.000+ assemblages par an.

En savoir plus sur www.edmundoptics.fr.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer