Produit ajouté au panier

Edmund Optics® élargit sa gamme économique de montures optiques cinématiques E-Series avec de nouvelles versions compactes

Les options de montage polyvalentes allient réglage précis, flexibilité et rentabilité pour les applications en laboratoire, le prototypage et les fabricants d'équipement d'origine.

11/12/2026, Mainz, Germany —

Edmund Optics®, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques dans le domaine de l'optique et de l'imagerie, propose une large gamme de montures optiques cinématiques E-Series disponibles en stock, alliant un réglage précis de l'inclinaison et du basculement, des options de montage polyvalentes et des prix abordables. Avec l'ajout récent des montures de miroir compactes, la gamme comprend désormais cinq familles de montures conçues pour s'adapter à différentes tailles et formes d'optiques dans les domaines de la R&D, des installations de laboratoire, du prototypage et de l'intégration OEM. Grâce à cette extension de gamme, les clients peuvent désormais bénéficier d'un choix encore plus large de montures cinématiques, ainsi que d'optiques complémentaires et d'autres composants mécaniques, le tout auprès d'un seul et même fournisseur.

La gamme E-Series comprend des montures ultra-compactes, circulaires, en forme de D, ouvertes et à taille réglable, dotées de hauteurs d'axe optique standard qui simplifient l'alignement mécanique et l'intégration dans des configurations optiques existantes. Les molettes de réglage amovibles permettent de réduire l'encombrement de l'ensemble, tandis que les modèles ouverts sont dotés de découpes à 120° pour offrir un dégagement accru au niveau du faisceau lors du montage de séparateurs de faisceau et d'optiques transmissives à 45°. Les montures à taille réglable s'adaptent aux optiques rondes, carrées et rectangulaires, y compris aux lentilles cylindriques. Les adaptateurs filetés offrent une flexibilité accrue pour l'intégration dans les systèmes de tubes optiques courants.

Les montures optiques cinématiques E-Series sont disponibles en stock dans une large gamme de dimensions standard ; des modèles sur mesure peuvent être réalisés pour les commandes en grande quantité. L'équilibre optimal entre précision, flexibilité et rentabilité offre aux clients une solution de montage polyvalente, complétée par un accès aisé aux composants optiques et mécaniques regroupés en un seul endroit, ainsi qu'une assistance technique et applicative en direct, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

A propos d'Edmund Optics® :

Fondée en 1942, Edmund Optics® est une entreprise familiale d'envergure mondiale spécialisée dans la fourniture de composants et de solutions optiques, qui allie plus de 80 ans d'expérience à une expertise technique approfondie et à des capacités de fabrication de pointe. Avec plus de 1 350 collaborateurs répartis sur 22 sites à travers le monde, l'entreprise propose plus de 34 000 produits prêts à l'expédition, ainsi que des services de conception optique sur mesure, de fabrication de précision et d'assemblage. Au service de secteurs tels que les sciences de la vie, la vision industrielle, les semi-conducteurs et l'aérospatiale, Edmund Optics accompagne ses clients depuis la phase initiale de développement jusqu'à la production en grande série.

Des composants individuels aux solutions optiques complètes. Un partenaire de confiance à chaque étape.

En savoir plus sur www.edmundoptics.fr.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer