Produit ajouté au panier

Laboratory Spectrometer (Recertified 05-P)

×
Stock #88-406-RCD-05P Recertifié Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.420,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.420,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Logiciel:
BWSpec™
Temps d'Intégration:
1 - 65,535 ms
Digitaliseur:
16-bit or 65,535:1

Propriétés physiques et mécaniques

Largeur de Fente (μm):
50.00
Poids (kg):
0.34
Dimensions (mm):
102 x 67 x 34

Propriétés optiques

Résolution Spectrale (nm):
<2.5
Spectrographe f/#:
f/3.6
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
380 - 750
Wavelength Accuracy Tolerance (nm):
≤0.7 @ 546.7nm

Capteur

Capteur:
1024 pixels

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
USB 2.0
Système d'Utilisation:
Windows® 7, 8, 8.1, 10 (32-bit and 64-bit)
Alimentation:
Powered by USB 5 V < 0.5 A

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
5 to 35

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

USB cable and software are included. Software features the ability to capture single or continuous spectra, dark subtraction, and intensity comparison.
  • Bon Rapport Qualité/Prix de 380 à 750 nm
  • Modèle Léger et Compact
  • Câble USB et Logiciel Inclus
  • Accessoires du Spectromètre Également Disponibles

Le Spectomètre de Laboratoire est une solution peu coûteuse pour une multitude d'applications de spectroscopie. Ce spectromètre utilise un détecteur à 1024 éléments avec un numériseur 16 bits intégré permettant de fournir une résolution spectrale d'environ 2,3 nm sur la gamme 380 - 750 nm. Le spectromètre est alimenté par câble USB pour une intégration simple du système.

Remarque : Le câble USB et le logiciel sont inclus. Le logiciel offre la possibilité d'enregistrer un spectre unique ou des spectres continus ainsi que de soustraire du fond et de comparer des intensités.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer