Produit ajouté au panier

Module de Mise au Point Piézo pour Objectifs M12 (Recertifié 05-P)

×
Stock #19-972-RCD-05P Recertifié Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€424,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €424,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
M12 Lens Weight: <16g

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (Bi-directional)
Course (mm):
6
Dimensions (mm):
26x26x25
Capacité de Charge (g):
<5
Répétabilité (mrad):
±0.003
Resolution (μrad):
1
Vitesse (mm/sec):
<10

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Piezo Ultrasonic Linear Motor
Alimentation d'Énergie:
Included USB A-C Adapter

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 50

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Permet une large plage de mise au point pour les objectifs M12
  • Boîtier compact de 26 x 26 x 25 mm
  • Course de 6 mm dans l'axe Z

Le Module de Mise au Point Piézo pour Objectifs M12 utilise de minuscules actionneurs linéaires ultrasoniques (TULA) pour un mouvement sans jeu à faible bruit, à haute linéarité et une résolution inférieure au micromètre. Intégré entre la caméra et l'objectif, sa course de 6 mm permet une large plage de mise au point pour la plupart des objectifs M12 (monture S). Dotée d'un contrôleur intégré, l'interface d'alimentation et de communication de données (UART ou I2C) se fait via un câble plat à 5 broches ou une connexion micro USB (câble USB inclus). Le Module de Mise au Point Piézo pour Objectifs M12 est idéal pour les systèmes OEM légers et les systèmes dans des environnements spéciaux tels que les champs électromagnétiques forts. Ces modules sont dotés d'un socle de montage standard avec un espacement de 22 mm entre les trous et peuvent être montés sur des caméras sur circuit à l'aide de vis M1,4 x 3,5 mm.

Remarque : Des socles personnalisés peuvent être nécessaires pour intégrer des caméras sur platine. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer