Fabrication à plusieurs sites aux États-Unis, à Singapour, en Malaisie et au Japon
Capacités allant du prototypage à la production en série
Grande variété de types de verre SCHOTT, Ohara, Corning et CDGM
Capacités de réalisation d'après dessin
Options de traitement standard et personnalisés
Edmund Optics® fabrique des millions de lentilles sphériques de précision standards et sur mesure pour des applications dans les domaines du diagnostic médical avancé, des tests et mesures, des semi-conducteurs, de la R&D et de la défense dans le monde entier. Les singulets, doublets et triplets d'une large gamme de verres SCHOTT, Ohara et CDGM sont fabriqués et traités dans nos installations de pointe au Japon, à Singapour et aux États-Unis. Que votre application nécessite un composant standard de notre vaste inventaire, une lentille fabriquée d’après dessin ou un effort de conception entièrement personnalisé, nos ingénieurs experts en conception et fabrication optique peuvent développer des solutions pour répondre à vos besoins.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour parler à un expert ou recevoir un devis rapide.
Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants de lentilles sphériques, produisant des millions de lentilles de précision de qualité chaque année. Que vous ayez besoin de petites quantités de lentilles sphériques pour le prototypage, de quelques dizaines pour la préproduction ou de grands volumes pour la production à grande échelle, Edmund Optics® dispose des capacités nécessaires pour assurer la réussite de vos projets.
| Spécifications de fabrication des lentilles sphériques | |||
|---|---|---|---|
| Standard | Précision | Haute Précision | |
| Diamètre | 4 – 200 mm | 4 – 200 mm | 4 – 200 mm |
| Tolérance de diamètre | +0/-0,100 mm | +0/-0,025 mm | +0/-0,010 mm |
| Tolérance d’épaisseur (%) | ±0,100 mm | ±0,050 mm | ±0,010 mm |
| Hauteur de sag | ±0,050 mm | ±0,025 mm | ±0,010 mm |
| Ouverture utile | 80% | 90% | 90% |
| Rayon | ±0,3% | ±0,1% | Pas de déviation de la platine d'essai |
| Erreur sphérique (P-V) à 632,8 nm | 3,0λ | 1,5λ | λ/2 |
| Irrégularité (P-V) à 632,8 nm | 1,0λ | λ/4 | λ/40 |
| Centrage (déviation du faisceau) | 3 arcmin | 1 arcmin | 0,5 arcmin |
| Biseau (largeur à 45°) | <1,0 mm | <0,5 mm | <0,25 mm |
| Qualité de surface | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Voir la Boutique en ligne d’Edmund Optics® pour la plus grande sélection de composants optiques prêts à l'emploi au monde, avec une livraison le jour même.

Edmund Optics® possède l'expertise nécessaire pour fournir des optiques sphériques standards et personnalisées. Nous sommes spécialisés dans les lentilles plan-convexes (PCX), biconvexes (DCX), plan-concaves (PCV), biconcaves (DCV) et achromatiques. Contactez-nous pour nous faire part de vos besoins et notre équipe d'ingénieurs spécialisés dans la fabrication optique travaillera en étroite collaboration avec vous pour s'assurer que nous livrons des optiques sphériques qui répondent aux besoins de votre système tout en respectant vos contraintes budgétaires.