Capacités de traitement interne en série de 248 nm à >40 μm
Partenaires bien établis couvrant les gammes sélectives d'UV de 13,5 nm à 4,1 nm
Designs antireflets, hautement réfléchissants, filtrants, polarisants, divisant le faisceau et métalliques
Seuils de dommage laser (LDT) élevés et traitements laser ultrarapides
Des traitements en carbone de type diamant avec une grande dureté et une résistance aux rayures et à la corrosion
Edmund Optics® produit des dizaines de traitements antireflets (AR) et de miroirs métalliques, ainsi qu'une gamme encore plus large de traitements optiques personnalisés dans ses installations de traitement internes. Si nos options de traitement standard ne conviennent pas à votre application, nous travaillerons avec vous pour concevoir un traitement sur mesure.
Capacités de traitement général | |||
---|---|---|---|
Dimensions (diamètre ou carré) | 2 – 1000 mm | ||
Réflectivité | 0,1 – 99,98% | ||
Gamme de longueurs d'onde antireflets | 248 – 12.000 nm | ||
Gamme de longueurs d'onde hautement réfléchissantes | 13,5 – >40.000 nm | ||
Gamme de dispersion de retard de groupe (GDD) | -4000 – 5000 fs2 | ||
Longueur d'onde de coupure cut-off, filtres passe-bas | 400 – 1600 nm | ||
Longueur d'onde de coupure cut-on, filtres passe-haut | 240 – 7300 nm | ||
CWL, OD et bande passante, filtre passe-bande | 193 – 10.600nm, >OD 7, 1 nm – large bande | ||
CWL de filtres coupe-bande | 355 – 1064 nm | ||
OD de filtres ND réfléchissants | OD 0,1 – OD 3 | ||
Tolérance long. d’onde centrale du filtre | ±1 nm | ||
Tolérance du bord du filtre | <1% d'écart, <0,2% en cas particuliers | ||
Gamme de longueurs d'onde pour séparateurs de faisceau | 240 – 20.000 nm | ||
Rapport d'extinction de polarisation sép. faisceau (S:P) | 10.000:1 | ||
Seuils de dommage laser (LIDT) | >40 J/cm2 aux impulsions @ 1064 nm @ 20 ns @ 20 Hz, mesurés | ||
Durabilité | MIL-PRF-13830B APP C, PARA C.3.8.4, PARA C.3.8.5, MIL-C-48497A |
Edmund Optics® dispose d'installations de traitement optique de pointe aux États-Unis, au Japon et à Singapour avec des capacités comprenant:
Edmund Optics® effectue toute une série de tests pour garantir les meilleures performances des traitements de ses composants optiques en stock et personnalisés. Équipement de métrologie des traitements :