Nouveau
Éclairages pour Spectroscopie Ocean Optics
Éclairages pour Spectroscopie Ocean Optics
- Sortie stable et de haute qualité sur une large gamme de longueurs d'onde allant de 185 à 2500 nm
- Types de lampes disponibles : deutérium-tungstène, xénon, tungstène-halogène
- Entièrement compatibles avec les spectromètres et accessoires Ocean Optics
LEDs Couplées à la Fibre Optique à Commande Numérique
- Longueurs d'onde de 275 à 940 nm, avec des options de LED blanches et à large bande
- Puissances de sortie élevées jusqu'à 250 mW
- Pilote et contrôleur intégrés pour une plus grande facilité d'utilisation
LEDs Couplées à la Fibre Optique
- Longueurs d’onde centrales de 375 à 1050 nm
- Dissipateur thermique intégré pour la gestion thermique
- Fonctionnement en modulation continue, TTL ou analogique
Source de Lumière Blanche Pilotée par Laser à Couplage de Fibres Optiques
- Luminance extrêmement élevée avec une puissance de sortie allant jusqu'à 500 mW
- Couplage de la lumière avec des fibres multimodes de 50 µm à 1 mm de diamètre de cœur
- Interface graphique conviviale pour le contrôle à distance via USB ou RS-232
- Gamme de longueurs d'onde de 450 à 700 nm
Sources Lumineuses à Couplage de Fibre Large Bande
- Conçues pour être Utilisées avec des Spectromètres
- Lampes Disponibles pour l'UV au NIR
- Sources en Xénon, Tungstène ou Deutérium
Source de Lumière LED Large Bande Couplée à la Fibre Optique
- Éclairage 420 - 900 nm avec LED convertie
- Puissance de sortie jusqu'à 20 mW à partir d'une fibre multimode de 1 mm
- Couplage de la lumière avec des fibres multimodes de 50 µm à 1 mm de dia. de cœur
- Idéales pour les applications de spectroscopie
Nouveau
Câbles à Fibre Optique pour Spectromètres Ocean Optics
Câbles à Fibre Optique pour Spectromètres Ocean Optics
- Se connectent directement aux spectromètres et accessoires Ocean Optics
- Large couverture des longueurs d'onde : Fibres VIS-NIR, SR et XSR optimisées pour 180-2100 nm
- Les fibres résistantes à la solarisation maintiennent la précision du signal sous des conditions d'UV difficiles
- Plusieurs choix de gaines pour la durabilité et les besoins de rayons de courbure étroits
Sources de Lumière Compactes Pilotées par Laser Crytur MonaLIGHT
- Compactes avec un flux lumineux jusqu'à 1300 lumens (lm)
- Options de longueur d’onde de 515 à 555 nm disponibles
- Longue durée de vie de l'ampoule : 14 000 heures
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®